Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Unica
Зображення ST9431B Schneider Electric

ST9431B

Green premium brand logo
Зображення ST9431B Schneider Electric
ST9431B
Green premium brand logo

Подовжувач 3 роз. з зазем. чорний 1.5 м

Показати більше характеристик
  • 350,00 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Unica
    Тип виробу або компоненту
    Зворотний відвід
    Естетична назва
    Unica Extend
    Тип управління
    Мережевий вимикач
    Кількість силових розеток
    3 Квадратний
    Довжина кабелю
    1,5 м
    Відтінок кольору
    Антрацит
    Дополнительно
    [Ue] номінальна робоча напруга
    250 В
    [In] номінальний струм
    16 А
    Конфігурація вихідних полюсів
    2P + E
    Стандарт роз’єму
    Шуко
    Додаткова інформація про розетки
    Захисні шторки
    Масимальна комутаційна здатність
    16 А
    Індикація
    УВІМК індикатор
    Матеріал
    ПП (поліпропілен)
    Довжина
    205,5 мм
    Ширина
    57 мм
    Глибина
    40,5 мм
    Кількість на один комплект
    Набір з 1 шт.
    Тип упаковки
    Фільм
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови7
    • українська3
    • English4
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 4.7 MB
    Дата 30.09.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 671.8 KB
    Дата 19.02.18
    Брошура
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.7 MB
    Дата 10.02.14
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 3.1 MB
    Дата 03.06.13
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ST9431B : ST9431B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    ST9431B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    ST9431B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ST9431B : Подовжувач 3 роз. з зазем. чорний 1.5 м
    Опис
    Подовжувач 3 роз. з зазем. чорний 1.5 м
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    Подовжувач 3 роз. з зазем. чорний 1.5 м
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ST9431B : ST9431B_ROHS_DECLARATION
    Опис
    ST9431B_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    ST9431B_ROHS_DECLARATION
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /