Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Modicon TM7
Зображення TCSXCNDMNX3V Schneider Electric

TCSXCNDMNX3V

Зображення TCSXCNDMNX3V Schneider Electric
TCSXCNDMNX3V

КАБЕЛЬ ЖИВЛ M8 ШТЕКЕР-ПРОВІД 3М ПРЯМ 24V

Показати більше характеристик
  • 258,54 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Аксесуар / категорія "окрема деталь"
    Connection accessories
    Тип виробу або компоненту
    Connecting cable
    Сумісність продуктів
    I/O and interface blocks
    Аксесуар / призначення "окрема деталь"
    24 V DC bus
    Дополнительно
    Сумісність діапазону
    Modicon TM7
    тип подключения
    Flying lead with 1 male connector M8 - 4 піни - straight для bus OUT
    Довжина кабелю
    3 м
    Вага виробу
    0,105 кг
    Показники сталого розвитку
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови7
    • українська3
    • English4
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 5.1 MB
    Дата 24.01.20
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 8.4 MB
    Дата 21.01.20
    Інструкція користувача
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 16 MB
    Дата 01.12.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 17.8 MB
    Дата 01.04.14
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    TCSXCNDMNX3V : TCSXCNDMNX3V_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    TCSXCNDMNX3V_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    TCSXCNDMNX3V_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    TCSXCNDMNX3V : TCSXCNDMNX3V_REACH_DECLARATION
    Опис
    TCSXCNDMNX3V_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    TCSXCNDMNX3V_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    TCSXCNDMNX3V : TCSXCNDMNX3V_ROHS_DECLARATION
    Опис
    TCSXCNDMNX3V_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    TCSXCNDMNX3V_ROHS_DECLARATION
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /