ПЛК M200 16ВХ/ВИХ,=24В, 9 ВХ., 7 ТР. PNP
TM200C16T
Призначений для простих машин
Легко тестувати та налагоджувати завдяки стандартному USB порту і знімним клемним блокам
Легко копіювати без спеціальних навичок за допомогою карти пам'яті Micro SD
Легко отримати доступ до інформації, відсканувавши QR-код, вирізаний на передній панелі контролера
Моніторинг до 196 входів/виходів і керування рухом по 2 осях
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
1 196 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
0
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
9 621,17 UAH