ПЛК M200 24ВХ/ВИХ,=24В, 14/10 ТР.PNP,Eth

TM200CE24T

notification_ok
Призначений для простих машин
notification_ok
Легко тестувати та налагоджувати завдяки стандартному USB порту і знімним клемним блокам
notification_ok
Легко копіювати без спеціальних навичок за допомогою карти пам'яті Micro SD
notification_ok
Легко отримати доступ до інформації, відсканувавши QR-код, вирізаний на передній панелі контролера
notification_ok
Моніторинг до 196 входів/виходів і керування рухом по 2 осях

Екологічні дані

Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
1 236 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
information_stroke
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
information_stroke
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
0
Повернення
information_stroke
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
12 810,25 UAH
information_stroke
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.