+ 2
Відео: 1
Контролер руху, Modicon M262, 5 нс/інструкція, 4 осі, оптимізований Ethernet, Sercos, Machine to Plant
TM262M05MESS8T
Оцифрування: Інтегруйте свою машину в будь-яке середовище — хмарне чи локальне — завдяки прямому підключенню до хмари
Гнучка автоматизація з інтелектуальним зв'язком та масштабованими модулями вводу/виводу Modicon TM3/5
Ефективність: Розумна інженерія з польовою шиною Sercos у режимі реального часу для швидкого руху та безпечного керув-ня
Захист: Вбудовані засоби безпеки та кібербезпеки з шифруванням, мережевою ізоляцією та сертифікацією Achilles
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
1 204 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Ні
Use Again
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
53 257,98 UAH