Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   TeSys mini-vario, vario
Зображення V4 Schneider Electric

V4

Green premium brand logo
Зображення V4 Schneider Electric
  • 1 603,98 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    TeSys
    Назва продукту
    TeSys VARIO
    Назва пристрою
    V
    Тип виробу або компоненту
    Switch body
    performance level
    High performance
    Опис полюсів
    3P
    Тип та склад контакту
    3 NO
    Тип мережі
    DC
    AC
    Частота мережі
    50/60 Гц
    Придатність до ізоляції
    Так
    Дополнительно
    Монтажна опора
    Plate
    Symmetrical rail
    номинальное напряжение [Ue]
    690 V AC 50/60 Гц
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    [Ith]условный тепловой поток воздуха
    80 А
    [Ithe] тепловой ток
    63 А
    номинальный рабочий ток [Ie]
    57 А AC-23 Ue: 400 В
    номінальна потужність, Вт
    15 кВт на 230...240 V (AC-3)
    22 кВт на 400...415 V (AC-3)
    30 кВт на 500 V (AC-3)
    30 кВт на 690 V (AC-23A)
    37 кВт на 500 V (AC-23A)
    18,5 кВт на 690 V (AC-3)
    18,5 кВт на 230...240 V (AC-23A)
    30 кВт на 400...415 V (AC-23A)
    intermittent duty class
    30
    Making capacity ( I Rms)
    800 A на 400 В AC-21A
    800 A на 400 В AC-22A
    800 A на 400 В AC-23A
    [Icm] rated short-circuit making capacity
    2,1 кА на 400 В at Ipeak
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    960 А на 400 В 1 s
    Номинальный условный ток к.з.
    10 кА на 400 В 80 А aM
    10 кА на 400 В 80 А gG
    breaking capacity
    640 А на 400 В (AC-21A)
    640 А на 400 В (AC-22A)
    640 А на 400 В (AC-23A)
    Механічна міцність
    30000 циклы
    electrical durability
    30000 циклы AC-21
    30000 циклы DC-1...5
    підключення
    Ланцюг живлення screw clamp terminals кабель 16 мм² Гнучкий - с наконечником
    Ланцюг живлення screw clamp terminals кабель 25 мм² Твердий
    tightening torque
    Ланцюг живлення 4 Н.м screw clamp terminals
    Висота
    83 мм
    Ширина
    60 мм
    Глибина
    65 мм
    Вага виробу
    0,5 кг
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    IEC 60947-3
    Сертифікація виробу
    GL
    CSA
    UL
    protective treatment
    TC
    Ступінь захисту IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    механическая надежность
    Вибрация 10...150 Hz (1 gn) в соответствии с IEC 60068-2-6
    Сотрясение 11 мс (30 Gn) в соответствии с IEC 60068-2-27
    Робоча температура повітря
    -20…50 °C
    Сопротивление распространения пламени
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови14
    • українська10
    • English11
    • French8
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 111.5 MB
    Дата 12.07.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 3.1 MB
    Дата 15.05.19
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 63 A (Версія 1.0)
    Файли в документі
    stp
    1.3 MB
    pdf
    341.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 1.6 MB
    Дата 24.09.18
    Файли в документі
    stp
    1.3 MB
    pdf
    341.2 KB
    3 poles VARIO switches disconnector, switch body base 63, 80 A. (Версія 1.0)
    Файли в документі
    v3F
    dwf
    4.2 KB
    v3F
    dxf
    126.2 KB
    v3F
    wmf
    27.6 KB
    v3F
    dwg
    59.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 217.3 KB
    Дата 23.05.06
    Файли в документі
    v3F
    dwf
    4.2 KB
    v3F
    dxf
    126.2 KB
    v3F
    wmf
    27.6 KB
    v3F
    dwg
    59.3 KB
    3 poles VARIO switches disconnector, switch body base 63, 80 A. (Версія 1.0)
    Файли в документі
    v3R
    dwf
    1.2 KB
    v3R
    dxf
    45.7 KB
    v3R
    wmf
    5.2 KB
    v3R
    dwg
    32.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 84.8 KB
    Дата 23.05.06
    Файли в документі
    v3R
    dwf
    1.2 KB
    v3R
    dxf
    45.7 KB
    v3R
    wmf
    5.2 KB
    v3R
    dwg
    32.7 KB
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 158.9 KB
    Дата 06.07.15
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.5 MB
    Дата 01.06.15
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.2 MB
    Дата 10.04.06
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    V4 : V4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    V4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 31.05.20
    Опис
    V4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    V4 : V4_REACH_DECLARATION
    Опис
    V4_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 31.05.20
    Опис
    V4_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    V4 : V4_ROHS_DECLARATION
    Опис
    V4_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 31.05.20
    Опис
    V4_ROHS_DECLARATION
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 277.1 KB
    Дата 04.07.19
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 416.1 KB
    Дата 21.06.11
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.