Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   TeSys mini-vario, vario
Зображення VBF6 Schneider Electric

VBF6

Green premium brand logo
Зображення VBF6 Schneider Electric
  • 5 620,45 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    TeSys
    Назва продукту
    TeSys VARIO
    Назва пристрою
    VBF
    Додаток для пристрою
    Preventive maintenance
    Тип виробу або компоненту
    Emergency stop switch disconnector
    performance level
    High performance
    Опис полюсів
    3P
    Тип та склад контакту
    3 NO
    Тип мережі
    AC
    DC
    Тип управління
    Rotary handle
    rotary handle mounting style
    Direct
    handle colour
    Black
    handle front plate colour
    Yellow
    Придатність до ізоляції
    Так
    Дополнительно
    rotary handle padlocking
    1 to 3 padlocks 4…8 мм
    Маркування
    0 - 1
    монтажная основа
    Handle door
    Switch door
    способ монтажа
    By 4 screws для handle
    номинальное напряжение [Ue]
    690 V AC 50/60 Гц
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    [Ith]условный тепловой поток воздуха
    175 А
    [Ithe] тепловой ток
    140 А
    номинальный рабочий ток [Ie]
    83 А AC-23 Ue: 400 В
    номінальна потужність, Вт
    30 кВт на 230...240 V (AC-3)
    37 кВт на 400...415 V (AC-3)
    37 кВт на 690 V (AC-3)
    45 кВт на 500 V (AC-3)
    45 кВт на 690 V (AC-23A)
    55 кВт на 500 V (AC-23A)
    30 кВт на 230...240 V (AC-23A)
    45 кВт на 400...415 V (AC-23A)
    intermittent duty class
    30
    Making capacity ( I Rms)
    1750 A на 400 В AC-21A
    1750 A на 400 В AC-22A
    1750 A на 400 В AC-23A
    [Icm] rated short-circuit making capacity
    2,8 кА на 400 В at Ipeak
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    2100 А на 400 В 1 s
    Номинальный условный ток к.з.
    10 кА на 400 В 200 А aM
    10 кА на 400 В 200 А gG
    breaking capacity
    1400 А на 400 В (AC-21A)
    1400 А на 400 В (AC-22A)
    1400 А на 400 В (AC-23A)
    Структура пристрою
    Handle
    Switch
    Механічна міцність
    30000 циклы
    electrical durability
    30000 циклы AC-21
    30000 циклы DC-1...5
    підключення
    Ланцюг живлення screw clamp terminals кабель 95 мм² Твердий
    Ланцюг живлення screw clamp terminals кабель 70 мм² Гнучкий - с наконечником
    tightening torque
    Ланцюг живлення 22,6 Н.м screw clamp terminals
    handle front plate dimension
    90 x 90 mm
    Висота
    125 мм
    Ширина
    90 мм
    Вага виробу
    1,2 кг
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    IEC 60947-3
    Сертифікація виробу
    GL
    CSA
    CCC
    UL
    protective treatment
    TC
    Ступінь захисту IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    IP65
    механическая надежность
    Вибрация 10...150 Hz (1 gn) в соответствии с IEC 60068-2-6
    Сотрясение 11 мс (30 Gn) в соответствии с IEC 60068-2-27
    Робоча температура повітря
    -20…50 °C
    Сопротивление распространения пламени
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови11
    • українська7
    • English8
    • French5
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 111.5 MB
    Дата 12.07.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 3.1 MB
    Дата 15.05.19
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format zip
    Розмір 589.8 KB
    Дата 07.04.16
    Файли в документі
    pdf
    254.5 KB
    stp
    335.4 KB
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.4 MB
    Дата 09.10.15
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.5 MB
    Дата 01.06.15
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.2 MB
    Дата 10.04.06
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    VBF6 : VBF6_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    VBF6_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 30.05.20
    Опис
    VBF6_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    VBF6 : VBF6_REACH_DECLARATION
    Опис
    VBF6_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 30.05.20
    Опис
    VBF6_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    VBF6 : VBF6_ROHS_DECLARATION
    Опис
    VBF6_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 30.05.20
    Опис
    VBF6_ROHS_DECLARATION
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 274.4 KB
    Дата 19.04.16
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 416.1 KB
    Дата 21.06.11
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /