Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   TeSys mini-vario, vario
Зображення VVE4 Schneider Electric

VVE4

Green premium brand logo
Зображення VVE4 Schneider Electric
  • 1 227,27 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    TeSys
    Назва продукту
    TeSys VARIO
    Назва пристрою
    VVE
    Тип виробу або компоненту
    Emergency stop switch disconnector
    performance level
    High performance
    Опис полюсів
    3P
    Тип та склад контакту
    3 NO
    Тип мережі
    AC
    DC
    Тип управління
    Rotary handle
    rotary handle mounting style
    Direct
    handle colour
    Red
    handle front plate colour
    Yellow
    Придатність до ізоляції
    Так
    Дополнительно
    rotary handle padlocking
    1 padlock 4…6 мм
    Маркування
    0 - 1
    монтажная основа
    Switch symmetrical rail
    Switch plate
    способ монтажа
    Затискачами для switch
    Саморізами для switch
    номинальное напряжение [Ue]
    690 V AC 50/60 Гц
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    [Ith]условный тепловой поток воздуха
    80 А
    [Ithe] тепловой ток
    63 А
    номинальный рабочий ток [Ie]
    57 А AC-23 Ue: 400 В
    номінальна потужність, Вт
    18,5 кВт на 690 V (AC-3)
    15 кВт на 230...240 V (AC-3)
    22 кВт на 400...415 V (AC-3)
    30 кВт на 500 V (AC-3)
    30 кВт на 690 V (AC-23A)
    37 кВт на 500 V (AC-23A)
    18,5 кВт на 230...240 V (AC-23A)
    30 кВт на 400...415 V (AC-23A)
    intermittent duty class
    30
    Making capacity ( I Rms)
    800 A на 400 В AC-21A
    800 A на 400 В AC-22A
    800 A на 400 В AC-23A
    [Icm] rated short-circuit making capacity
    2,1 кА на 400 В at Ipeak
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    960 А на 400 В 1 s
    Номинальный условный ток к.з.
    10 кА на 400 В 80 А aM
    10 кА на 400 В 80 А gG
    breaking capacity
    640 А на 400 В (AC-21A)
    640 А на 400 В (AC-22A)
    640 А на 400 В (AC-23A)
    Структура пристрою
    Switch
    Handle
    Механічна міцність
    30000 циклы
    electrical durability
    30000 циклы AC-21
    30000 циклы DC-1...5
    підключення
    Ланцюг живлення screw clamp terminals кабель 25 мм² Твердий
    Ланцюг живлення screw clamp terminals кабель 16 мм² Гнучкий - с наконечником
    tightening torque
    Ланцюг живлення 4 Н.м screw clamp terminals
    handle front plate dimension
    45 x 45 mm
    Висота
    83 мм
    Ширина
    60 мм
    Глибина
    110 мм
    Вага виробу
    0,53 кг
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    IEC 60947-3
    Сертифікація виробу
    GL
    UL
    CSA
    protective treatment
    TC
    Ступінь захисту IP
    IP65
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    механическая надежность
    Вибрация 10...150 Hz (1 gn) в соответствии с IEC 60068-2-6
    Сотрясение 11 мс (30 Gn) в соответствии с IEC 60068-2-27
    Робоча температура повітря
    -20…50 °C
    Сопротивление распространения пламени
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови11
    • українська7
    • English8
    • French5
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 111.5 MB
    Дата 12.07.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 3.1 MB
    Дата 15.05.19
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    TeSys Vario - switch disconnector - 63 A - back of enclosure (Версія 1.0)
    Файли в документі
    stp
    308.4 KB
    pdf
    217.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 525.8 KB
    Дата 15.02.18
    Файли в документі
    stp
    308.4 KB
    pdf
    217.4 KB
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.5 MB
    Дата 01.06.15
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.2 MB
    Дата 10.04.06
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    VVE4 : VVE4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    VVE4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    VVE4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    VVE4 : VVE4_REACH_DECLARATION
    Опис
    VVE4_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    VVE4_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    VVE4 : VVE4_ROHS_DECLARATION
    Опис
    VVE4_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    VVE4_ROHS_DECLARATION
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 277.1 KB
    Дата 04.07.19
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 416.1 KB
    Дата 21.06.11
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /