Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

ДОДАТКОВИЙ МОДУЛЬ ВХОДІВ/ВИХОДІВ ATV600

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    2 279,82 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    тип изделия или принадлежностей
    Дополнительный модуль ввода/вывода
    совместимость серий изделий
    Altivar Process ATV600
    Altivar Machine ATV340
    Altivar Process ATV900
    Altivar Easy 610
    input/output type
    2 analog input конфигурируемый по напряжению, току или сигнал датчика сопротивления
    6 дискретн. вход
    2 дискретн. выход
    количество аналоговых входов
    2
    тип аналогового входа
    AI1, AI2 конфигурируемый ток 0...20 mA/4...20 mA, время выборки: 0…1 мс, разрешение: 14 bits
    AI1, AI2 конфигурируемое напряжение - 10...10 V DC, макс 24 В, сопротивление: 20 kOhm, время выборки: 0…1 мс, разрешение: 14 bits
    AI1, AI2 configurable PTC, Pt 100, Pt 1000, время выборки: 0…1 мс, разрешение: 14 bits
    число дискретных выходов
    2
    тип дискретного виходу
    (DQ11, DQ12) настраиваемая логика, время выборки: 1 мс
    тип логики дискретного выхода
    (DQ11, DQ12) отрицательный
    (DQ11, DQ12) positive
    число дискретных входов
    6
    тип дискретного входу
    DI11...DI16) programmable, сопротивление: 250 Ohm, время выборки: 1 мс
    тип логики дискретного входа
    Отрицательный (DI11...DI16)
    Positive (DI11...DI16)
    discrete input current
    2,5 мА
    Дополнительно
    discrete output voltage
    24 V DC (пределы напряжения: <= 30 V) настраиваемая логика
    maximum output current
    100 мА, настраиваемая логика
    discrete input voltage
    24 V DC (пределы напряжения: <= 30 V) для programmable
    тип подключения
    Съёмный блок пружинных контактов, 1.5 мм² / AWG 16
    тип захисту
    Защита от обратной полярности цифровой вход
    Short-circuit protection выхода
    вес изделия
    0,5 кг
    Предложение об устойчивом развитии
    EU RoHS Compliance
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • English
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2018/11 (pdf) (Версія 7.0)
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Версія 2.0)
    Дата 02.02.17
    Розмір 5.9 MB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Instruction Sheet - Extension module Digital and Analog I/O: VW3A3203 (Версія 01)
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 20.04.19
    Розмір 200 B
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.