Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

extended relay module - 3 relays

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    2 347,74 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    тип продукту або компонента
    Additional output module
    range compatibility
    Altivar Easy 610
    Altivar Process ATV600
    Altivar Process ATV900
    Altivar Machine ATV340
    input/output type
    3 relay output(s)
    кількість дискретних виходів
    3
    discrete output type
    (R4, R5, R6) relay normally open, sampling time: <= 1 ms
    Complementary
    electrical durability
    100000 cycles
    мінімальний струм перемикання
    5 mA for 24 V DC
    максимальний струм перемикання
    2 A at 250 V AC on inductive load, cos phi = 0.4 and L/R = 5 ms
    2 A at 30 V DC on inductive load, cos phi = 0.4 and L/R = 5 ms
    5 A at 250 V AC on resistive load, cos phi = 1 and L/R = 5 ms
    5 A at 30 V DC on resistive load, cos phi = 1 and L/R = 5 ms
    електричне підключення
    Screw terminal block, 1.5 mm² / AWG 16, 0.5 N.m
    вага продукту
    0.4 kg
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • English
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Версія 2.0)
    Дата 02.02.17
    Розмір 5.9 MB
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2018/11 (pdf) (Версія 7.0)
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Instruction Sheet - Extension module of Output relays: VW3A3204 (Версія 01)
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 06.03.19
    Розмір 0
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.