Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Altivar 71
Зображення VW3A7204 Schneider Electric

VW3A7204

Зображення VW3A7204 Schneider Electric
VW3A7204

МОДУЛЬ РЕКУПЕРАЦІЇ 400В 33кВт

Показати більше характеристик
  • 121 058,80 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    тип продукту та аксесуарів
    Network braking unit
    Сумісність діапазону
    Altivar 71
    [Us] номінальна напруга живлення
    400 V
    maximum current Irms
    48 А AC
    58 А DC
    permanent braking power
    21,5 кВт
    максимальная мощность торможения
    33 кВт
    Дополнительно
    Тип ланцюга живлення
    Змінний струм
    номинал защитного устройства
    80 А на 690 V
    межі напруги живлення
    380…415 В
    частота мережі
    40...60 Hz +/- 10 %
    overload protection
    1.2 x maximum current
    efficiency
    97 %
    Коефіцієнт потужності
    1
    тип подключения
    Шины подключение M6 35 mm² сечение проводников подключения
    Висота
    580 мм
    Ширина
    270 мм
    Глибина
    295 мм
    Вага виробу
    30 кг
    Екологічна оцінка
    Ступінь захисту IP
    IP20
    відносна вологість
    Class F without condensation 5…85 %
    температура окружающей среды при работе
    40…55 °C (с понижением номинала по току 3% на °C)
    5…40 °C (без снижения тока)
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -25…55 °C
    рабочая высота над уровнем моря
    1000...4000 m с понижением номинала по току 5% на 1000 м
    Показники сталого розвитку
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови5
    • українська3
    • English3
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 10.7 MB
    Дата 18.06.14
    Інструкція користувача
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 478.4 KB
    Дата 29.06.12
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 309.3 KB
    Дата 07.09.09
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    VW3A7204 : МОДУЛЬ РЕКУПЕРАЦІЇ 400В 33кВт
    Опис
    МОДУЛЬ РЕКУПЕРАЦІЇ 400В 33кВт
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    МОДУЛЬ РЕКУПЕРАЦІЇ 400В 33кВт
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    VW3A7204 : МОДУЛЬ РЕКУПЕРАЦІЇ 400В 33кВт
    Опис
    МОДУЛЬ РЕКУПЕРАЦІЇ 400В 33кВт
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    МОДУЛЬ РЕКУПЕРАЦІЇ 400В 33кВт
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /