Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Harmony XB4
Зображення XB4BW73731G5 Schneider Electric

XB4BW73731G5

Green premium brand logo
Зображення XB4BW73731G5 Schneider Electric
XB4BW73731G5
Green premium brand logo

Кнопка 22мм 120В ПОДВ З ПІДСВІЧУВАННЯМ

Показати більше характеристик
  • 536,93 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    Harmony XB4
    Тип виробу або компоненту
    Illuminated double-headed push-button
    Назва пристрою
    XB4
    bezel material
    Chromium plated metal
    head type
    Standard
    mounting diameter
    22 мм
    Колір маркування
    White marking when green, red or black caps
    Black marking when white caps
    Джерело живлення
    Protected LED
    колір лампи
    Білий
    Опис виробу
    Повний комплект
    Дополнительно
    fixing collar material
    Zamak
    Вага виробу
    0,13 кг
    resistance to high pressure washer
    7000000 Pa на 55 °C 0.1 m
    форма головки сигнальної лампи
    Rectangular
    type of operator
    spring return
    operator profile
    1 flush - 1 projecting push-buttons - 1 central pilot light
    operators description
    Green ''I'' - red ''O''
    operator profile
    Зелений flush, I (white)
    Червоний projecting, O (white)
    Тип та склад контакту
    1 NO + 1 NC
    Експлуатація контакту
    Slow-break
    contacts usage
    Standard contacts
    positive opening
    With в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    operating travel
    1,5 мм (NC changing electrical state)
    2,6 мм (NO changing electrical state)
    4,3 мм (total travel)
    operating force
    3,5 Н NC changing electrical state
    3,8 Н NO changing electrical state
    Механічна міцність
    1000000 циклы
    підключення
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² с наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1
    Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm² without cable end в соответствии с EN/IEC 60947-1
    tightening torque
    0,8…1,2 Н.м в соответствии с EN 60947-1
    форма головки гвинта
    Cross совместим с JIS No 1
    Cross совместим с Philips no 1
    Cross совместим с pozidriv No 1
    Щілинний совместим с flat Ø 4 mm
    Щілинний совместим с flat Ø 5.5 mm
    Матеріал контакту
    Silver alloy (Ag/Ni)
    ?????? ?? ????????? ????????? ? ??????????
    10 А cartridge fuse тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    [Ith]условный тепловой поток воздуха
    10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    600 В 3) в соответствии с EN 60947-1
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с EN 60947-1
    номинальный рабочий ток [Ie]
    3 А на 240 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    6 А на 120 V, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0,1 А на 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0,27 А на 250 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0,55 А на 125 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    1,2 А на 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    electrical durability
    1000000 циклы, AC-15, 2 А на 230 В 3600 cyc/h 0,5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 циклы, AC-15, 3 А на 120 V 3600 cyc/h 0,5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 циклы, AC-15, 4 А на 24 V 3600 cyc/h 0,5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 циклы, DC-13, 0,2 А на 110 V 3600 cyc/h 0,5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 циклы, DC-13, 0,5 А на 24 V 3600 cyc/h 0,5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    electrical reliability
    Λ < 10exp(-6) на 5 V и 1 мА in clean environment в соответствии с EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) на 17 V и 5 мА in clean environment в соответствии с EN/IEC 60947-5-4
    Тип сигналізації
    Steady
    Лампа
    Integral LED
    [Us] номінальна напруга живлення
    110...120 V Змінний струм на 50/60 Гц
    Споживання струму
    14 мA
    service life
    100000 гн at rated voltage and 25 °C
    устойчивость к перенапряжению
    1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5
    Код сумісності
    XB4
    Екологічна оцінка
    Захисна обробка
    TH
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -40…70 °C
    Робоча температура повітря
    -40…70 °C
    electrical shock protection class
    Class I в соответствии с IEC 60536
    IP ступінь захисту
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    IP69K в соответствии с IEC 60529
    IP69 в соответствии с IEC 60529
    NEMA degree of protection
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Ступінь захисту ІК
    IK06 в соответствии с IEC 50102
    Стандарти
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    Сертифікація виробу
    RINA
    GL
    BV
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL listed
    CSA
    вібростійкість
    5 gn (f= 2…500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    30 gn (продолжительность = 18 мс) для half sine wave acceleration в соответствии с IEC 60068-2-27
    50 gn (продолжительность = 11 мс) для half sine wave acceleration в соответствии с IEC 60068-2-27
    устойчивость к быстрым переходным процессам
    2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4
    устойчивость к электромагнитным полям
    10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3
    resistance to electrostatic discharge
    6 кВ on contact (on metal parts) в соответствии с IEC 61000-4-2
    8 кВ in free air (in insulating parts) в соответствии с IEC 61000-4-2
    электромагнитная эмиссия
    Class B в соответствии с IEC 55011
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови14
    • українська5
    • English11
    • Chinese3
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 19.9 MB
    Дата 16.04.20
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    COMPLETE METAL DOUBLE HEADED PUSHBUTTONS (Версія 1.0)
    Файли в документі
    zip
    1 MB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 2.9 MB
    Дата 24.09.13
    Файли в документі
    zip
    1 MB
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 7.7 MB
    Дата 24.09.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 163.3 KB
    Дата 23.05.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 155.7 KB
    Дата 24.02.17
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    XB4BW73731G5 : XB4BW73731G5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    XB4BW73731G5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    XB4BW73731G5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    XB4BW73731G5 : XB4BW73731G5_REACH_DECLARATION
    Опис
    XB4BW73731G5_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    XB4BW73731G5_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    XB4BW73731G5 : XB4BW73731G5_ROHS_DECLARATION
    Опис
    XB4BW73731G5_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    XB4BW73731G5_ROHS_DECLARATION
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 199.5 KB
    Дата 19.04.16
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 679.6 KB
    Дата 01.10.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 210.4 KB
    Дата 01.11.11
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 799.2 KB
    Дата 01.10.18
    Морський сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 67 KB
    Дата 22.01.17
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.