Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Harmony XB6
Зображення XB6CA31B Schneider Electric

XB6CA31B

Green premium brand logo
Зображення XB6CA31B Schneider Electric
  • 157,55 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    Harmony XB6
    Тип виробу або компоненту
    Complete push-button
    Назва пристрою
    XB6
    bezel material
    Plastic
    mounting diameter
    16 мм
    Не роздільна кількість для продажу
    1
    форма головки сигнальної лампи
    Square
    type of operator
    spring return
    operator profile
    Зелений flush, без маркування
    Тип та склад контакту
    1 NO
    Експлуатація контакту
    Slow-break
    підключення
    Faston connectors 2.8 x 0.5 mm
    Дополнительно
    CAD overall width
    18 мм
    CAD overall height
    18 мм
    CAD overall depth
    57 мм
    описание терминалов ISO n°1
    (13-14)NO
    Вага виробу
    0,019 кг
    робоче положення
    Любая позиция
    positive opening
    With в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    operating travel
    1 мм (NO changing electrical state)
    3,5 мм (total travel)
    operating force
    3,5 Н NO changing electrical state
    Механічна міцність
    2000000 циклы
    Матеріал контакту
    Silver alloy (Ag/Ni)
    ?????? ?? ????????? ????????? ? ??????????
    6 А cartridge fuse тип gG
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    250 В 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1
    номинальный рабочий ток [Ie]
    3 А на 120 V, AC-15, B300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    1,5 А на 240 В, AC-15, B300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0,1 А на 250 В, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0,22 А на 125 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    electrical durability
    1000000 циклы, AC-15 на 230 В 3600 cyc/h 0,5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 циклы, DC-13 на 230 В 3600 cyc/h 0,5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    electrical reliability
    Λ = 10exp(-8) на 5 V и 1 мА with confidence level of 90 % в соответствии с IEC 60947-5-4
    Екологічна оцінка
    Захисна обробка
    TC
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -40…70 °C
    Робоча температура повітря
    -25…70 °C
    electrical shock protection class
    Class II в соответствии с IEC 61140
    IP ступінь захисту
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    NEMA degree of protection
    NEMA 13 в соответствии с UL 50
    NEMA 4 в соответствии с UL 50
    NEMA 4X в соответствии с UL 50
    NEMA 13 в соответствии с CSA C22.2 No 94
    NEMA 4 в соответствии с CSA C22.2 No 94
    NEMA 4X в соответствии с CSA C22.2 No 94
    Стандарти
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C 852
    JIS C 4520
    Сертифікація виробу
    GOST
    CCC
    CSA
    UL
    вібростійкість
    +/- 3 mm (f= 2…500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    5 gn (f= 2…500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    30 gn (продолжительность = 18 мс) для half sine wave acceleration в соответствии с IEC 60068-2-27
    50 gn (продолжительность = 11 мс) для half sine wave acceleration в соответствии с IEC 60068-2-27
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови11
    • українська6
    • English8
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 6.3 MB
    Дата 13.05.18
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    pushbutton\Flush square - XB6CA.¿D\1 contact (Версія 1.0)
    Файли в документі
    dwf
    5.7 KB
    dxf
    97.5 KB
    wmf
    9.8 KB
    dwg
    64.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 177.6 KB
    Дата 13.01.05
    Файли в документі
    dwf
    5.7 KB
    dxf
    97.5 KB
    wmf
    9.8 KB
    dwg
    64.6 KB
    pushbutton\Flush square - XB6CA.¿D\1 contact (Версія 1.0)
    Файли в документі
    dwg
    38.9 KB
    dwf
    907 B
    dxf
    34.3 KB
    wmf
    1.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 75.4 KB
    Дата 13.01.05
    Файли в документі
    dwg
    38.9 KB
    dwf
    907 B
    dxf
    34.3 KB
    wmf
    1.4 KB
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 3.6 MB
    Дата 27.03.19
    prp.document.label.format html
    Розмір 300 B
    Дата 16.05.13
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 104.3 KB
    Дата 28.11.07
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 213.1 KB
    Дата 01.03.98
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    XB6CA31B : XB6CA31B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    XB6CA31B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    XB6CA31B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    XB6CA31B : XB6CA31B_REACH_DECLARATION
    Опис
    XB6CA31B_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    XB6CA31B_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    XB6CA31B : XB6CA31B_ROHS_DECLARATION
    Опис
    XB6CA31B_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    XB6CA31B_ROHS_DECLARATION
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 454.9 KB
    Дата 19.04.16
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /