Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

small panel with keypad - matrix screen - green - 122 x 32 pixels - 5 V DC

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    7 303,31 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    асортимент продукції
    Magelis XBTR
    display resolution
    122 x 32 pixels
    software type
    Configuration software
    software designation
    Vijeo Designer Lite
    operating system
    Windows
    Complementary
    display type
    Matrix backlit LCD
    character font
    Chinese (simplified Chinese)
    Cyrillic
    Greek
    Katakana
    Latin
    number of key
    20
    number of fixed keys
    8
    number of customisable keys
    12
    number of pages
    200 application pages
    256 alarm pages
    memory type
    Flash
    memory capacity
    512 kB
    integrated connection type
    Serial link : female RJ45, asynchronous transmission mode (RS232C/RS485) point-to-point topology
    realtime clock
    Access to the PLC real-time clock
    range compatibility
    Modicon M340
    Modicon Premium
    Modicon TSX Micro
    Twido
    product mounting
    Flush mounting
    режим фіксації
    By 4 spring clips
    display material
    Polyester
    front material
    PPT
    keypad material
    Polyester
    маркування
    CE
    висота
    118 mm
    ширина
    137 mm
    глибина
    78 mm
    cut-out dimensions
    119.6 (+/- 0.5) x 105.2 (+/- 0.4) mm
    вага продукту
    0.55 kg
    Environment
    тип продукту або компонента
    Small panel with keypad
    display colour
    Green
    display capacity
    1 line of 5 characters minimum
    4 lines of 20 characters maximum
    [Us] rated supply voltage
    5 V DC
    supply
    From PLC (terminal port)
    downloadable protocols
    Modbus
    Uni-TE
    стандарти
    IEC 60068-2-27
    IEC 60068-2-6
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    сертифікати продукції
    ATEX zone 2/22
    CSA Class 1 Division 2
    UL Class 1 Division 2
    UL 1604
    температура навколишнього повітря для експлуатації
    0...55 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -20...60 °C
    відносна вологість
    0...85 % without condensation
    IP ступінь захисту
    IP20 (rear panel) conforming to IEC 60529
    IP65 (front panel) conforming to IEC 60529
    NEMA degree of protection
    NEMA 4X (front panel) for outdoor use
    ударостійкість
    15 gn for 11 ms
    вібростійкість
    +/- 3.5 mm (f = 2...8.45 Hz)
    1 gn (f = 8.45...150 Hz)
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Spanish
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Інструкція користувача
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XBTL1UTW01 Uni-Telway Protocols (Версія 10)
    Дата 13.12.17
    Розмір 570.7 KB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Magelis XBT R compact terminals, 4 lines of 20 characters (with matrix screen),Uni-TE, Modbus, dimensions LxHxDepth 1137x118x146 (Версія 1.0)
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    UL_NRAQ.E486184_ALL_JUL2018 (Версія 1.0)
    Дата 07.08.18
    Розмір 180.1 KB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 16.03.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 16.03.19
    Розмір 0
    Морський сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    BV_Marine Certificate_HMIGTO_XBTN_XBTR (Версія 1.0)
    Дата 06.08.18
    Розмір 443 KB
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.