Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

small panel with keypad - matrix screen - green - 122 x 32 pixels - 24 V DC

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    4 529,19 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    асортимент продукції
    Magelis XBTR
    display resolution
    122 x 32 pixels
    software type
    Configuration software
    software designation
    Vijeo Designer Lite
    operating system
    Windows
    Complementary
    display type
    Matrix backlit LCD
    character font
    Chinese (simplified Chinese)
    Cyrillic
    Greek
    Katakana
    Latin
    межі напруги живлення
    18...30 V
    residual ripple
    <= 1200 MV
    power consumption in W
    <= 5 W
    number of key
    20
    number of fixed keys
    8
    number of customisable keys
    12
    number of pages
    200 application pages
    256 alarm pages
    memory type
    Flash
    memory capacity
    512 kB
    integrated connection type
    Serial link : female SUB-D 25, asynchronous transmission mode (RS232C/RS485) multidrop topology
    Power supply : removable screw terminal block
    realtime clock
    Access to the PLC real-time clock
    range compatibility
    Modicon M340
    Modicon Momentum
    Modicon Premium
    Modicon Quantum
    Modicon TSX Micro
    Twido
    product mounting
    Flush mounting
    режим фіксації
    By 4 spring clips
    display material
    Polyester
    front material
    PPT
    keypad material
    Polyester
    маркування
    CE
    висота
    118 mm
    ширина
    137 mm
    глибина
    39 mm
    cut-out dimensions
    119.6 (+/- 0.5) x 105.2 (+/- 0.4) mm
    вага продукту
    0.55 kg
    Environment
    тип продукту або компонента
    Small panel with keypad
    display colour
    Green
    display capacity
    1 line of 5 characters minimum
    4 lines of 20 characters maximum
    [Us] rated supply voltage
    24 V DC
    supply
    External source
    downloadable protocols
    Modbus
    Third party protocols
    Uni-TE
    стандарти
    IEC 60068-2-27
    IEC 60068-2-6
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    сертифікати продукції
    ATEX zone 2/22
    CSA Class 1 Division 2
    UL Class 1 Division 2
    UL 1604
    температура навколишнього повітря для експлуатації
    0...55 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -20...60 °C
    відносна вологість
    0...85 % without condensation
    IP ступінь захисту
    IP20 (rear panel) conforming to IEC 60529
    IP65 (front panel) conforming to IEC 60529
    NEMA degree of protection
    NEMA 4X (front panel) for outdoor use
    ударостійкість
    15 gn for 11 ms
    вібростійкість
    +/- 3.5 mm (f = 2...8.45 Hz)
    1 gn (f = 8.45...150 Hz)
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
  • Документи й завантаження

    Мова
    • Spanish
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Інструкція користувача
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XBTL1UTW01 Uni-Telway Protocols (Версія 10)
    Дата 13.12.17
    Розмір 570.7 KB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Magelis XBT R compact terminals, 4 lines of 20 characters (with matrix screen),Uni-TE, Modbus, dimensions LxHxDepth 1137x118x146 (Версія 1.0)
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    UL_NRAQ.E486184_ALL_JUL2018 (Версія 1.0)
    Дата 07.08.18
    Розмір 180.1 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    How to Install Magelis Operator Terminals for Merchant Navies Applications, Instruction Sheet (Версія 06)
    Морський сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    BV_Marine Certificate_HMIGTO_XBTN_XBTR (Версія 1.0)
    Дата 06.08.18
    Розмір 443 KB
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.