Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення XBTRT511 Schneider Electric

Переглянути все Magelis XBT N, R, RT

Magelis XBT N, R, RT - XBTRT511

Вироби, зняті з виробництва для Сервісних робіт

Зображення XBTRT511 Schneider Electric
Переглянути все Magelis XBT N, R, RT
Magelis XBT N, R, RT - XBTRT511
Вироби, зняті з виробництва для Сервісних робіт

small panel touchscreen+keypad - matrix screen - G-O-R - 198 x 80 pixels - 24VDC

Показати більше характеристик >
Додати до списку моїх продуктів Додати до списку моїх продуктів

  • Главное
    асортимент продукції
    Magelis XBTRT
    display resolution
    198 x 80 pixels
    software type
    Configuration software
    software designation
    Vijeo Designer Lite
    operating system
    Windows
    Complementary
    display type
    Extra-bright matrix backlit LCD
    touch panel
    Matrix
    touch sensitive zone
    11 x 5 cells
    character font
    Chinese (simplified Chinese)
    Cyrillic
    Greek
    Katakana
    Latin
    межі напруги живлення
    18...30 V
    residual ripple
    <= 1200 MV
    power consumption in W
    <= 5 W
    number of key
    12
    number of fixed keys
    2
    number of customisable keys
    10
    локальна сигналізація
    1 buzzer
    13 LEDs
    number of pages
    200 application pages
    256 alarm pages
    memory type
    Flash
    memory capacity
    512 kB
    integrated connection type
    Serial link : female RJ45, asynchronous transmission mode (RS232C/RS485) multidrop topology
    Power supply : removable screw terminal block
    Printer port : 8-way female mini DIN
    realtime clock
    Access to the PLC real-time clock
    range compatibility
    Modicon M340
    Modicon Momentum
    Modicon Premium
    Modicon Quantum
    Modicon TSX Micro
    Twido
    product mounting
    Flush mounting
    режим фіксації
    By 4 spring clips on 1.5 to 6 mm thick panel
    display material
    Polyester
    front material
    PPT
    keypad material
    Polyester
    маркування
    CE
    висота
    118 mm
    ширина
    137 mm
    глибина
    79 mm
    cut-out dimensions
    119.6 (+/- 0.5) x 105.2 (+/- 0.4) mm
    вага продукту
    0.55 kg
    Environment
    тип продукту або компонента
    Small panel with touchscreen and keypad
    display colour
    Green
    Orange
    Red
    display capacity
    10 lines of 33 characters maximum
    2 lines of 5 characters minimum
    Graphic objects (bargraph, button, light...)
    [Us] rated supply voltage
    24 V DC
    supply
    External source
    downloadable protocols
    Modbus
    Third party protocols
    Uni-TE
    стандарти
    IEC 60068-2-27
    IEC 60068-2-6
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    сертифікати продукції
    ATEX zone 2/22
    CSA Class 1 Division 2
    UL Class 1 Division 2
    UL 1604
    температура навколишнього повітря для експлуатації
    0...55 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -20...60 °C
    відносна вологість
    0...85 % without condensation
    IP ступінь захисту
    IP20 (rear panel) conforming to IEC 60529
    IP65 (front panel) conforming to IEC 60529
    NEMA degree of protection
    NEMA 4X (front panel) for indoor use
    ударостійкість
    15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    вібростійкість
    +/- 3.5 mm (f = 2...8.45 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 8.45...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistance to electromagnetic fields
    10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.