Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Uni-Telway/Modbus serial link - L = 2.5 m - 1 female mini DIN + 1 RJ45

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    909,07 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    асортимент продукції
    Magelis XBT
    accessory / separate part category
    Connection accessories
    accessory / separate part type
    Connecting cable
    accessory / separate part designation
    Uni-Telway/Modbus serial link
    accessory / separate part destination
    XBT terminal
    Small touch screen panel
    cable length
    2.5 m
    Complementary
    product compatibility
    XBTGK....
    XBTGT1...
    XBTN200
    XBTN400
    XBTR400
    XBTRT500
    XBTRT511
    range compatibility
    Modicon Premium automation platform
    Modicon TSX Micro
    Twido
    Magelis STO & STU
    Magelis HMI GTO
    електричне підключення
    1 female connector mini DIN, 8 pins
    1 male connector RJ45
    communication port protocol
    Modbus
    Uni-Telway
    physical interface
    RS485
    вага продукту
    0.18 kg
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Available
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
  • Документи й завантаження

    Мова
    • English
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Magelis GK Advanced Keypad-Touchscreen panels catalog (Версія 1.0)
    Magelis™ GTU Universal Panels Catalog (Версія 7.1)
    Дата 21.01.19
    Розмір 5.7 MB
    Magelis XBTGT Advanced Touch panels Catalog (Версія 2.0)
    Дата 14.03.17
    Розмір 4.4 MB
    Magelis STU and STO Small Panels Catalog (Версія 3.0)
    Дата 18.12.18
    Розмір 3.6 MB
    Інструкція користувача
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Twido Bundle simple machines, startup guide (Версія 03)
    Дата 13.12.17
    Розмір 2.9 MB
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.