Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення XBTZGJBOX Schneider Electric

Переглянути все Magelis XBT GH

Magelis XBT GH - XBTZGJBOX

Соединительная коробка

Зображення XBTZGJBOX Schneider Electric
Переглянути все Magelis XBT GH
Magelis XBT GH - XBTZGJBOX
Соединительная коробка

junction box for advanced hand-held terminal

Показати більше характеристик >
Додати до списку моїх продуктів Додати до списку моїх продуктів

  • Главное
    асортимент продукції
    Magelis XBTGH
    тип продукту або компонента
    Junction box
    спеціальне призначення продукту
    For XBTGH advanced hand-held panel
    Complementary
    [Us] rated supply voltage
    24 V DC
    межі напруги живлення
    19.2...28.8 V
    inrush current
    <= 30 A
    power consumption in W
    6.3 Вт
    електричне підключення
    1 connector 24-pin connector hand-held panel
    1 connector RJ45 Ethernet TCP/IP
    1 male connector SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 <= 115.2 kbits/s COM1 serial link
    Screw terminal block 24 inputs/outputs
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    enclosure material
    PPT
    режим фіксації
    4 M4 винтами на панель толщиной 1.5...10 мм
    Clip-on on 35 mm symmetrical DIN rail
    маркування
    CE
    Environment
    immunity to microbreaks
    <= 10 ms
    стандарти
    EN 61131-2
    FCC Class A
    IEC 61000-6-2
    UL 508
    сертифікати продукції
    C-Tick
    cULus
    температура навколишнього повітря для експлуатації
    0...50 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -20...60 °C
    робоча висота
    <= 2000 m
    IP ступінь захисту
    IP20 (rear panel)
    IP65 (front panel)
    ударостійкість
    15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    вібростійкість
    1 gn (f = 9...150 Гц)
    3,5 мм (f = 5...9 Гц)
    відносна вологість
    0...90 % (without condensation or dripping water)
    resistance to electrostatic discharge
    6 kV conforming to IEC 61000-4-2 level 3
    resistance to electromagnetic fields
    10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
    resistance to fast transients
    2 kV conforming to IEC 61000-4-4 level 3
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Available
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty on the equipment is 24 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.