Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення XC010L2 Schneider Electric

Переглянути все OsiSense XC Special format

OsiSense XC Special format - XC010L2

Microswitches

Зображення XC010L2 Schneider Electric
Переглянути все OsiSense XC Special format
OsiSense XC Special format - XC010L2
Microswitches

miniature limit switch - flat plunger - cable length 2 m

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    1 000,31 UAH
Додати до списку моїх продуктів Додати до списку моїх продуктів

  • Главное
    асортимент продукції
    OsiSense XC
    series name
    Special format
    тип продукту або компонента
    Microswitch
    коротке ім'я пристрою
    XC0
    detector design
    Sealed
    head type
    Plunger head
    режим фіксації
    By the body with steel, zinc passivated fixing supports
    movement of operating head
    Linear
    type of operator
    Flat plunger
    switch actuation
    On end
    type of approach
    Vertical approach
    електричне підключення
    A05 VVF cable
    cable length
    2 m
    cable composition
    3 x 0.75 mm²
    contact operation
    Snap action
    contacts material
    Silver contacts
    Complementary
    cable outer diameter
    <= 7.6 мм
    maximum force for tripping
    5.3 Н
    minimum release force
    1.5 Н
    maximum permissible end of travel force
    30 Н
    tripping point
    11.4 мм
    maximum differential travel
    0.2 мм
    minimum over travel
    0.2 мм
    inter contact distance
    0.5 mm
    [Ie] rated operational current
    1 А 24 V 50/60 Hz
    [Ith] conventional free air thermal current
    12 A
    [Ui] rated insulation voltage
    60 V
    electrical durability
    500000 циклы AC-15,
    mechanical durability
    2000000 cycles
    ширина
    32 mm
    висота
    12.3 мм
    глибина
    71 mm
    вага продукту
    145 g
    Environment
    ступінь захисту за IP
    IP66
    температура навколишнього повітря для експлуатації
    0...85 °C
    маркування
    CE
    стандарти
    IEC 60947-5-1
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Russian
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Limit switches OsiSense XC Special (Версія 1.0)
    Дата 13.09.18
    Розмір 11 MB
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версія 1.0)
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 06.03.19
    Розмір 0
    Декларація відповідності
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версія 1.0)
    Дата 14.07.18
    Розмір 239.5 KB
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.