Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

limit switch XC2-J - roller lever - 1 C/O

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    2 163,01 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    асортимент продукції
    OsiSense XC
    series name
    Special format
    тип продукту або компонента
    Limit switch
    спеціальне призначення продукту
    For severe applications
    коротке ім'я пристрою
    XC2J
    body type
    Fixed
    head type
    Rotary head
    матеріал
    Metal
    movement of operating head
    Rotary
    type of operator
    Thermoplastic roller lever, variable length
    switch actuation
    By 30° cam
    type of approach
    Lateral approach, 1 direction programmable
    number of poles
    1
    contact operation
    Snap action
    minimum torque for tripping
    0.2 Н.м
    maximum actuation speed
    0.5 m/s
    repeat accuracy
    0.01 mm with 1 million operating cycles
    Complementary
    режим фіксації
    By the body
    електричне підключення
    Screw-clamp terminals, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    cable entry
    1 entry incorporating cable gland, cable outer diameter: 6...13.5 mm
    contacts insulation form
    Za
    contacts material
    Silver plated contacts
    positive opening
    Without
    minimum actuation speed
    0.001 m/min
    contact code designation
    DC-13 Q300(Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) EN/IEC 60947-5-1
    AC-15 A300(Ue = 240 V, Ie = 3 A) Ithe = 10 A EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] rated insulation voltage
    300 V conforming to CSA C22.2 No 14
    500 V conforming to IEC 60947-5-1
    500 V conforming to NF C 20-040 group C
    resistance across terminals
    <= 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
    <= 25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A
    short-circuit protection
    10 A by cartridge fuse, type gG
    electrical durability
    5000000 cycles DC-13, 120 V 4 W, <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles DC-13, 24 V 10 W, <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles DC-13, 48 V 7 W, <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    mechanical durability
    30000000 cycles
    ширина
    40 mm
    висота
    121 мм
    глибина
    41 mm
    вага продукту
    0.555 кг
    terminals description ISO n°1
    (13-14-11-12)OF
    Environment
    ударостійкість
    25 gn for 18 ms conforming to IEC 60068-2-27
    вібростійкість
    10 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    IP ступінь захисту
    IP65 conforming to IEC 60529
    IP657 conforming to NF C 20-010
    IK degree of protection
    IK08
    electrical shock protection class
    Class I conforming to IEC 60536
    Class I conforming to NF C 20-030
    температура навколишнього повітря для експлуатації
    -25...70 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -40...70 °C
    protective treatment
    TC
    сертифікати продукції
    CSA
    DEMKO
    NEMKO
    стандарти
    EN/IEC 60947-5-1
    IEC 60337-1
    UL 508
    VDE 0660-200
    CSA C22.2 No 14
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Russian
    • French
    • English
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версія 1.0)
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 06.03.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 06.03.19
    Розмір 0
    Декларація відповідності
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версія 1.0)
    Дата 14.07.18
    Розмір 239.5 KB
    Експлуатаційні характеристики
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версія 4.0)
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.