Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення XCC1406PR05K Schneider Electric

Переглянути все Osicoder

Osicoder - XCC1406PR05K

Incremental encoders

Зображення XCC1406PR05K Schneider Electric
Переглянути все Osicoder
Osicoder - XCC1406PR05K
Incremental encoders

incremental encoder Ø 40 - solid shaft 6 mm - 500 points - push-pull

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    6 782,46 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    асортимент продукції
    OsiSense XCC
    encoder type
    Incremental encoder
    encoder name
    XCC
    product specific application
    -
    diameter
    40 mm
    shaft diameter
    6 мм
    shaft type
    Solid shaft
    resolution
    500 points
    output stage
    Type K
    type of output stage
    Driver push-pull
    електричне підключення
    Cable radial shielded
    cable length
    2 m
    cable composition
    8 x 0.14 mm²
    [Us] rated supply voltage
    11...30 V DC
    enclosure material
    Aluminium
    Zamak
    Complementary
    shaft tolerance
    G7
    cable outer diameter
    6 mm
    residual ripple
    500 mV
    maximum revolution speed
    9000 rpm
    shaft moment of inertia
    10 g.cm²
    torque value
    0.002 Н.м
    maximum load
    1 daN axial
    2 daN radial
    output frequency
    100 kHz
    number of channels
    3
    current consumption
    0...75 mA (no-load)
    тип захисту
    Reverse polarity protection
    Short-circuit protection
    maximum output current
    40 mA
    output level
    Low level: 1.5 V maximum (20 mA)
    High level: V supply - 3 V minimum (20 mA)
    surge withstand
    1 kV, level 2 conforming to IEC 61000-4-5
    base material
    Aluminium
    Zamak
    shaft material
    Aluminium
    Stainless steel
    type of ball bearings
    688AZZ1
    вага продукту
    0.355 кг
    Environment
    маркування
    CE
    температура навколишнього повітря для експлуатації
    -20...80 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -30...85 °C
    IP ступінь захисту
    IP54 conforming to IEC 60529
    вібростійкість
    10 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    30 gn для 11 мс В соответствии с IEC 60068-2-27
    resistance to electrostatic discharge
    4 kV (contact discharge) level 3 conforming to IEC 61000-4-2
    8 kV (air discharge) level 3 conforming to IEC 61000-4-2
    resistance to electromagnetic fields
    10 V/m level 3 conforming to IEC 61000-4-3
    resistance to fast transients
    1 kV (signal ports) level 3 conforming to IEC 61000-4-4
    2 kV (power ports) level 3 conforming to IEC 61000-4-4
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
    • Russian
    • English
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Opto-electronic rotary encoders OsiSense XCC (Версія 1.0)
    Дата 22.12.16
    Розмір 6.4 MB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Incremental encoders dia 40 Solid shaft 6 mm (Версія 1.0)
    Дата 01.10.11
    Розмір 3.6 KB
    Дата 01.10.11
    Розмір 44.2 KB
    Дата 01.10.11
    Розмір 69.7 KB
    Дата 01.10.11
    Розмір 29.1 KB
    Incremental encoders dia 40 Solid shaft 6 mm (Версія 1.0)
    Дата 30.09.11
    Розмір 2.9 KB
    Дата 30.09.11
    Розмір 36.6 KB
    Дата 30.09.11
    Розмір 41.1 KB
    Дата 30.09.11
    Розмір 36.6 KB
    CAD files for XCC1406PR05K: Incremental encoders Ø40 mm, with solid shaft Ø6 mm (Версія 1.0)
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Ротационные кодирующие устройства XCC... и принадлежности (Версія 1.0)
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCC1...P/T Incremental encoder, Instruction Sheet (Версія 03)
    Дата 16.11.17
    Розмір 586.8 KB
    Декларація відповідності
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCC... opto-electronic rotary encoders (Версія 2.0)
    Дата 23.09.17
    Розмір 491.8 KB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 09.02.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 09.02.19
    Розмір 0
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.