Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

ІНКРЕМЕНТАЛ.ЕНКОДЕР 360 ТОЧОК 5 30В

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    7 662,12 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    серия продукции
    OsiSense XCC
    encoder type
    Incremental encoder
    encoder name
    XCC
    применение изделия
    -
    діаметр
    58 мм
    shaft diameter
    6 мм
    shaft type
    Solid shaft
    resolution
    360 points
    выходной уровень
    Type Y
    type of output stage
    Driver push-pull
    тип подключения
    1 male connector M23 radial 12 pins
    [Us] rated supply voltage
    5...30 V DC
    материал корпуса
    Zamak
    Дополнительно
    shaft tolerance
    G7
    residual ripple
    500 mV
    maximum revolution speed
    9000 об/мин
    shaft moment of inertia
    10 г.см²
    torque value
    0,004 Н.м
    maximum load
    10 daN radial
    5 daN axial
    output frequency
    300 кГц
    кількість каналів
    3
    current consumption
    0...75 mA нулевая нагрузка
    тип захисту
    Защита от обратной полярности
    Short-circuit protection
    maximum output current
    40 мА
    output level
    Low level: 0.5 V maximum 20 mA
    High level: V supply - 2.5 V minimum 20 mA
    устойчивость к перенапряжению
    1 кВ, level 2 в соответствии с IEC 61000-4-5
    base material
    Aluminium
    shaft material
    Stainless steel
    type of ball bearings
    6000ZZ1
    вес изделия
    0,495 кг
    Окружающая среда
    маркування
    CE
    температура окружающей среды при работе
    -30…100 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -30…85 °C
    IP ступінь захисту
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    вібростійкість
    10 gn (f= 55…2000 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    30 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    resistance to electrostatic discharge
    4 кВ (разряд на контакте) level 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    8 кВ (выпуск воздуха) level 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    устойчивость к электромагнитным полям
    10 В/м level 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    устойчивость к быстрым переходным процессам
    1 кВ signal ports level 3 в соответствии с IEC 61000-4-4
    2 кВ power ports level 3 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Предложение об устойчивом развитии
    REACH Declaration
    EU RoHS Compliance
    Гарантия
    Гарантія
    18 months from the date of del
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.