Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

ЕНКОДЕР ІНКРЕМ.58ММ,100 ТОЧ.М23,11-30В

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    7 663,04 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    серия продукции
    OsiSense XCC
    encoder type
    Incremental encoder
    encoder name
    XCC
    применение изделия
    -
    діаметр
    58 мм
    shaft diameter
    10 мм
    shaft type
    Solid shaft
    resolution
    100 points
    выходной уровень
    Type Y
    type of output stage
    Driver push-pull
    тип подключения
    1 male connector M23 radial 12 pins
    [Us] rated supply voltage
    5...30 V DC
    материал корпуса
    Zamak
    Дополнительно
    residual ripple
    500 mV
    maximum revolution speed
    9000 об/мин
    shaft moment of inertia
    10 г.см²
    torque value
    0,004 Н.м
    maximum load
    10 daN radial
    5 daN axial
    output frequency
    300 кГц
    кількість каналів
    3
    current consumption
    0...75 mA нулевая нагрузка
    тип захисту
    Short-circuit protection
    Защита от обратной полярности
    maximum output current
    40 мА
    output level
    Low level: 0.5 V maximum 20 mA
    High level: V supply - 2.5 V minimum 20 mA
    устойчивость к перенапряжению
    1 кВ, level 2 в соответствии с IEC 61000-4-5
    base material
    Aluminium
    shaft material
    Stainless steel
    type of ball bearings
    6000ZZ1
    вес изделия
    0,465 кг
    Окружающая среда
    маркування
    CE
    температура окружающей среды при работе
    -30…100 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -30…85 °C
    IP ступінь захисту
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    вібростійкість
    10 gn (f= 55…2000 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    30 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    resistance to electrostatic discharge
    4 кВ (разряд на контакте) level 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    8 кВ (выпуск воздуха) level 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    устойчивость к электромагнитным полям
    10 В/м level 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    устойчивость к быстрым переходным процессам
    1 кВ signal ports level 3 в соответствии с IEC 61000-4-4
    2 кВ power ports level 3 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Предложение об устойчивом развитии
    REACH Declaration
    EU RoHS Compliance
    Гарантия
    Гарантія
    18 months from the date of del
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Opto-electronic rotary encoders OsiSense XCC (Версія 1.0)
    Дата 22.12.16
    Розмір 6.4 MB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Incremental encoders dia 58 Solid shaft 10 mm (Версія 1.0)
    Дата 01.10.11
    Розмір 58.3 KB
    Дата 01.10.11
    Розмір 5.2 KB
    Дата 01.10.11
    Розмір 112.8 KB
    Дата 01.10.11
    Розмір 41 KB
    Incremental encoders dia 58 Solid shaft 10 mm (Версія 1.0)
    Дата 27.09.11
    Розмір 39.2 KB
    Дата 27.09.11
    Розмір 3.9 KB
    Дата 27.09.11
    Розмір 55 KB
    Дата 27.09.11
    Розмір 50.4 KB
    CAD files for XCC1510PS01Y: Incremental encoders Ø58 mm, with solid shaft Ø10 mm (Версія 1.0)
    Incremental encoders dia 58 Solid shaft 10 mm (Версія 1.0)
    Дата 29.09.11
    Розмір 38.9 KB
    Дата 29.09.11
    Розмір 2.8 KB
    Дата 29.09.11
    Розмір 58.1 KB
    Дата 29.09.11
    Розмір 29.1 KB
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCC... и принадлежности (Версія 1.0)
    Дата 30.11.17
    Розмір 319.6 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCC1...P/T Incremental encoder, Instruction Sheet (Версія 03)
    Дата 16.11.17
    Розмір 586.8 KB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 11.05.19
    Розмір 195.3 KB
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 11.05.19
    Розмір 195.3 KB
    Декларація відповідності
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCC... opto-electronic rotary encoders (Версія 2.0)
    Дата 23.09.17
    Розмір 491.8 KB
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.