Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

incremental encoder Ø 58 - through shaft 14 mm - 1024 points - 5V RS422

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    9 141,19 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    асортимент продукції
    OsiSense XCC
    encoder type
    Incremental encoder
    encoder name
    XCC
    спеціальне призначення продукту
    -
    diameter
    58 mm
    shaft diameter
    14 mm
    shaft type
    Through shaft
    resolution
    1024 points
    output stage
    Type X
    type of output stage
    Driver 5V, RS422
    електричне підключення
    1 male connector M23 radial 12 pins
    [Us] rated supply voltage
    4.75...30 V DC
    enclosure material
    Zamak
    Complementary
    shaft tolerance
    H7
    residual ripple
    500 mV
    maximum revolution speed
    6000 rpm
    shaft moment of inertia
    22 г.см²
    torque value
    0.006 Н.м
    maximum load
    2 daN axial
    5 daN radial
    output frequency
    300 kHz
    number of channels
    3
    current consumption
    0...75 mA (no-load)
    тип захисту
    Reverse polarity protection
    Short-circuit protection
    maximum output current
    40 mA
    output level
    Low level: 0.5 V maximum (20 mA)
    High level: 4.5 V minimum (20 mA)
    surge withstand
    1 kV, level 2 conforming to IEC 61000-4-5
    base material
    Aluminium
    shaft material
    Stainless steel
    type of ball bearings
    6803ZZ
    вага продукту
    0.435 кг
    Environment
    маркування
    CE
    температура навколишнього повітря для експлуатації
    -30...100 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -30...85 °C
    IP ступінь захисту
    IP65 conforming to IEC 60529
    вібростійкість
    10 gn (f = 55...2000 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    30 gn для 11 мс В соответствии с IEC 60068-2-27
    resistance to electrostatic discharge
    4 kV (contact discharge) level 3 conforming to IEC 61000-4-2
    8 kV (air discharge) level 3 conforming to IEC 61000-4-2
    resistance to electromagnetic fields
    10 V/m level 3 conforming to IEC 61000-4-3
    resistance to fast transients
    1 kV (signal ports) level 3 conforming to IEC 61000-4-4
    2 kV (power ports) level 3 conforming to IEC 61000-4-4
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
    • українська
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Opto-electronic rotary encoders OsiSense XCC (Версія 1.0)
    Дата 22.12.16
    Розмір 6.4 MB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Incremental encoders dia 58 Through shaft 14 mm (Версія 1.0)
    Дата 26.09.11
    Розмір 50.5 KB
    Дата 26.09.11
    Розмір 6.2 KB
    Дата 26.09.11
    Розмір 96.1 KB
    Дата 26.09.11
    Розмір 56 KB
    Incremental encoders dia 58 Through shaft 14 mm (Версія 1.0)
    Дата 27.09.11
    Розмір 65.1 KB
    Дата 27.09.11
    Розмір 5.8 KB
    Дата 27.09.11
    Розмір 136.3 KB
    Дата 27.09.11
    Розмір 44.1 KB
    CAD files for XCC1514TS11X: Incremental encoders Ø58 mm, with through shaft Ø14 mm (Версія 1.0)
    Incremental encoders dia 58 Through shaft 14 mm (Версія 1.0)
    Дата 01.10.11
    Розмір 53.1 KB
    Дата 01.10.11
    Розмір 6.2 KB
    Дата 01.10.11
    Розмір 102.6 KB
    Дата 01.10.11
    Розмір 68.7 KB
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCC... и принадлежности (Версія 1.0)
    Дата 30.11.17
    Розмір 319.6 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCC1...P/T Incremental encoder, Instruction Sheet (Версія 03)
    Дата 16.11.17
    Розмір 586.8 KB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 06.03.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 06.03.19
    Розмір 0
    Декларація відповідності
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCC... opto-electronic rotary encoders (Версія 2.0)
    Дата 23.09.17
    Розмір 491.8 KB
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.