Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

incremental encoder Ø 90 - solid shaft 12 mm - 500 points - 5V RS422

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    18 467,74 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    асортимент продукції
    OsiSense XCC
    encoder type
    Incremental encoder
    encoder name
    XCC
    спеціальне призначення продукту
    -
    diameter
    90 mm
    shaft diameter
    12 mm
    shaft type
    Solid shaft
    resolution
    500 points
    output stage
    Type R
    type of output stage
    Driver 5V, RS422
    електричне підключення
    1 male connector M23 radial 12 pins
    [Us] rated supply voltage
    5 V DC
    supply voltage limits
    4.5...5.5 V DC
    enclosure material
    Zamak
    Complementary
    shaft tolerance
    G6
    residual ripple
    200 mV
    maximum revolution speed
    6000 rpm
    shaft moment of inertia
    150 г.см²
    torque value
    0.01 Н.м
    maximum load
    10 daN axial
    20 daN radial
    output frequency
    100 kHz
    number of channels
    3
    current consumption
    0...100 mA (no-load)
    maximum output current
    40 mA
    output level
    Low level: 0.5 V maximum (20 mA)
    High level: V supply - 2.5 V minimum (20 mA)
    surge withstand
    1 kV, level 2 conforming to IEC 61000-4-5
    base material
    Aluminium
    shaft material
    Stainless steel
    type of ball bearings
    6001ZZ
    вага продукту
    1.36 kg
    Environment
    маркування
    CE
    температура навколишнього повітря для експлуатації
    -20...80 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -30...85 °C
    IP ступінь захисту
    IP66 conforming to IEC 60529
    вібростійкість
    10 gn (f = 10...1000 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    30 gn для 11 мс В соответствии с IEC 60068-2-27
    resistance to electrostatic discharge
    4 kV (contact discharge) level 3 conforming to IEC 61000-4-2
    8 kV (air discharge) level 3 conforming to IEC 61000-4-2
    resistance to electromagnetic fields
    10 V/m level 3 conforming to IEC 61000-4-3
    resistance to fast transients
    1 kV (signal ports) level 3 conforming to IEC 61000-4-4
    2 kV (power ports) level 3 conforming to IEC 61000-4-4
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
    • українська
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • English
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Incremental encoders dia 90 Solid shaft 12 mm (Версія 1.0)
    Дата 26.09.11
    Розмір 48.6 KB
    Дата 26.09.11
    Розмір 3.7 KB
    Дата 26.09.11
    Розмір 81.8 KB
    Дата 26.09.11
    Розмір 46.1 KB
    CAD files for XCC1912PS05RN: Incremental encoders Ø90 mm, with solid shaft Ø12 mm (Версія 1.0)
    Incremental encoders dia 90 Solid shaft 12 mm (Версія 1.0)
    Дата 29.09.11
    Розмір 37.8 KB
    Дата 29.09.11
    Розмір 3 KB
    Дата 29.09.11
    Розмір 49.3 KB
    Дата 29.09.11
    Розмір 39.9 KB
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCC... и принадлежности (Версія 1.0)
    Дата 30.11.17
    Розмір 319.6 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCC1...P/T Incremental encoder, Instruction Sheet (Версія 03)
    Дата 16.11.17
    Розмір 586.8 KB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 06.03.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 06.03.19
    Розмір 0
    Декларація відповідності
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCC... opto-electronic rotary encoders (Версія 2.0)
    Дата 23.09.17
    Розмір 491.8 KB
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.