Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

ЕНКОДЕР АБСОЛЮТ.1ОБОР.58ММ,8192Т.SSI13 Б

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    13 461,76 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    серия продукции
    OsiSense XCC
    encoder type
    Single turn absolute encoder
    краткое наименование устройства
    XCC
    применение изделия
    -
    діаметр
    58 мм
    shaft diameter
    6 мм
    shaft type
    Solid shaft
    resolution
    8192 points
    тип подключения
    1 male connector M23 radial 12 pins
    выходной уровень
    Type SG
    type of output stage
    SSI 13-bit gray
    [Us] номинальное напряжение питания
    11...30 V DC
    материал корпуса
    Zamak
    Дополнительно
    shaft tolerance
    G7
    residual ripple
    500 mV
    maximum revolution speed
    9000 об/мин
    shaft moment of inertia
    10 г.см²
    torque value
    0,004 Н.м
    maximum load
    10 daN radial
    5 daN axial
    output frequency
    100…1000 кГц
    current consumption
    0...100 mA нулевая нагрузка
    тип захисту
    Защита от обратной полярности
    Short-circuit protection
    maximum output current
    20 мА
    фізичний інтерфейс
    RS422
    output level
    High level: 2 V minimum 20 mA
    устойчивость к перенапряжению
    1 кВ, level 2 в соответствии с IEC 61000-4-5
    base material
    Aluminium
    shaft material
    Stainless steel
    type of ball bearings
    6000ZZ1
    вес изделия
    0,49 кг
    Окружающая среда
    маркування
    CE
    температура окружающей среды при работе
    -20…90 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -30…95 °C
    IP ступінь захисту
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    вібростійкість
    10 gn (f= 10…2000 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    30 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    resistance to electrostatic discharge
    4 кВ (разряд на контакте) level 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    8 кВ (выпуск воздуха) level 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    устойчивость к электромагнитным полям
    10 В/м level 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    устойчивость к быстрым переходным процессам
    1 кВ signal ports level 3 в соответствии с IEC 61000-4-4
    2 кВ power ports level 3 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Предложение об устойчивом развитии
    REACH Declaration
    EU RoHS Compliance
    Гарантия
    Гарантія
    18 months from the date of del
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Opto-electronic rotary encoders OsiSense XCC (Версія 1.0)
    Дата 22.12.16
    Розмір 6.4 MB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Incremental encoders dia 58 Solid shaft 6 mm (Версія 1.0)
    Дата 29.09.11
    Розмір 61.4 KB
    Дата 29.09.11
    Розмір 5.2 KB
    Дата 29.09.11
    Розмір 120.8 KB
    Дата 29.09.11
    Розмір 43.1 KB
    Incremental encoders dia 58 Solid shaft 6 mm (Версія 1.0)
    Дата 26.09.11
    Розмір 39.5 KB
    Дата 26.09.11
    Розмір 2.9 KB
    Дата 26.09.11
    Розмір 59.3 KB
    Дата 26.09.11
    Розмір 29.4 KB
    CAD files for XCC2506PS81SGN: Absolute single turn encoders Ø58 mm, with solid shaft Ø6 mm (Версія 1.0)
    Incremental encoders dia 58 Solid shaft 6 mm (Версія 1.0)
    Дата 01.10.11
    Розмір 45.6 KB
    Дата 01.10.11
    Розмір 4.7 KB
    Дата 01.10.11
    Розмір 74.8 KB
    Дата 01.10.11
    Розмір 58.7 KB
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCC... и принадлежности (Версія 1.0)
    Дата 30.11.17
    Розмір 319.6 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCC 2...P/T Single turn absolute encoder, Instruction Sheet (Версія 03)
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 17.04.19
    Розмір 200 B
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 17.04.19
    Розмір 200 B
    Декларація відповідності
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCC... opto-electronic rotary encoders (Версія 2.0)
    Дата 23.09.17
    Розмір 491.8 KB
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.