Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

absolute encoder Ø 58 single turn - solid shaft 10 mm - push-pull 13-bit binary

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    13 205,16 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    асортимент продукції
    OsiSense XCC
    encoder type
    Single turn absolute encoder
    коротке ім'я пристрою
    XCC
    спеціальне призначення продукту
    -
    diameter
    58 mm
    shaft diameter
    10 mm
    shaft type
    Solid shaft
    resolution
    8192 points
    електричне підключення
    1 male connector M23 radial 16 pins
    output stage
    Type KB
    type of output stage
    Driver push-pull binary
    [Us] номінальна напруга живлення
    11...30 V DC
    enclosure material
    Zamak
    Complementary
    residual ripple
    500 mV
    maximum revolution speed
    9000 rpm
    shaft moment of inertia
    10 g.cm²
    torque value
    0.004 N.m
    maximum load
    10 daN radial
    5 daN axial
    output frequency
    100 kHz
    current consumption
    0...100 mA no-load
    тип захисту
    Reverse polarity protection
    Short-circuit protection
    maximum output current
    20 mA
    output level
    Low level: 0.5 V maximum 20 mA
    High level: V supply - 2.5 V minimum 20 mA
    surge withstand
    1 kV level 2 IEC 61000-4-5
    base material
    Aluminium
    shaft material
    Stainless steel
    type of ball bearings
    6000ZZ1
    вага продукту
    0.465 kg
    Environment
    маркування
    CE
    температура навколишнього повітря для експлуатації
    -20...90 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -30...95 °C
    IP ступінь захисту
    IP65 IEC 60529
    IP67 IEC 60529
    вібростійкість
    10 gn (10...2000 Hz) IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    30 gn (11 мс) IEC 60068-2-27
    resistance to electrostatic discharge
    4 kV contact discharge level 3 IEC 61000-4-2
    8 kV air discharge level 3 IEC 61000-4-2
    resistance to electromagnetic fields
    10 V/m level 3 IEC 61000-4-3
    resistance to fast transients
    1 kV signal ports level 3 IEC 61000-4-4
    2 kV power ports level 3 IEC 61000-4-4
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
    • українська
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Opto-electronic rotary encoders OsiSense XCC (Версія 1.0)
    Дата 22.12.16
    Розмір 6.4 MB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    CAD files for XCC2510PS81KB: Absolute single turn encoders Ø58 mm, with solid shaft Ø10 mm (Версія 1.0)
    Incremental encoders dia 58 Solid shaft 10 mm (Версія 1.0)
    Дата 01.10.11
    Розмір 58.3 KB
    Дата 01.10.11
    Розмір 5.2 KB
    Дата 01.10.11
    Розмір 112.8 KB
    Дата 01.10.11
    Розмір 41 KB
    Incremental encoders dia 58 Solid shaft 10 mm (Версія 1.0)
    Дата 27.09.11
    Розмір 39.2 KB
    Дата 27.09.11
    Розмір 3.9 KB
    Дата 27.09.11
    Розмір 55 KB
    Дата 27.09.11
    Розмір 50.4 KB
    Incremental encoders dia 58 Solid shaft 10 mm (Версія 1.0)
    Дата 29.09.11
    Розмір 38.9 KB
    Дата 29.09.11
    Розмір 2.8 KB
    Дата 29.09.11
    Розмір 58.1 KB
    Дата 29.09.11
    Розмір 29.1 KB
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCC... и принадлежности (Версія 1.0)
    Дата 30.11.17
    Розмір 319.6 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCC 2...P/T Single turn absolute encoder, Instruction Sheet (Версія 03)
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 06.03.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 06.03.19
    Розмір 0
    Декларація відповідності
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCC... opto-electronic rotary encoders (Версія 2.0)
    Дата 23.09.17
    Розмір 491.8 KB
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.