Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   OsiSense XС standard
Зображення XCKL106 Schneider Electric

XCKL106

Green premium brand logo
Зображення XCKL106 Schneider Electric
  • 1 065,87 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    OsiSense XC
    series name
    Standard format
    Тип виробу або компоненту
    Limit switch
    Назва пристрою
    XCKL
    body type
    Fixed
    head type
    Multi-directional head
    Матеріал
    Металічний
    body material
    Zamak
    Режим фіксації
    By the body
    movement of operating head
    Multi-directional
    type of operator
    Spring return cat''s whisker
    type of approach
    Multi-directional approach
    ввід кабеля
    1 metal cable gland entry 6…13,5 мм
    Кількість полюсів
    2
    Тип та склад контакту
    1 НЗ + 1 НО
    Експлуатація контакту
    Snap action
    Дополнительно
    switch actuation
    By any moving part
    тип подключения
    Screw-clamp terminals, момент затяжки: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    contacts insulation form
    Zb
    кількість кроків
    1
    positive opening
    Without
    minimum torque for tripping
    0,13 Н.м
    minimum actuation speed
    0,01 m/min
    maximum actuation speed
    1 m/s
    максимальный ток нагрузки
    A300, AC-15 (Ue = 240 В), Ie = 3 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 В), Ie = 0,27 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    условный тепловой ток в оболочке
    10 А AC
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    300 В в соответствии с UL 508
    500 В 3) в соответствии с IEC 60947-1
    300 В в соответствии с CSA C22.2 No 14
    maximum resistance across terminals
    25 МОм в соответствии с IEC 60255-7 category 3
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60664
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ????????? ????????? ? ??????????
    10 А cartridge Запобіжник, тип gG
    electrical durability
    5000000 циклы, DC-13, Індуктивне, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 в соответствии с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 циклы, DC-13, Індуктивне, 24 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 в соответствии с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 циклы, DC-13, Індуктивне, 48 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 в соответствии с IEC 60947-5-1 appendix C
    Механічна міцність
    10000000 циклы
    Ширина
    52 мм
    Висота
    72 мм
    Глибина
    30 мм
    Вага виробу
    0,255 кг
    описание терминалов ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Екологічна оцінка
    ударостійкість
    50 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    вібростійкість
    25 gn (f= 10…500 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    Ступінь захисту IP
    IP66 в соответствии с EN/IEC 60529
    Ступінь захисту ІК
    IK05 в соответствии с EN 50102
    electrical shock protection class
    Class I в соответствии с IEC 61140
    Class I в соответствии с NF C 20-030
    Робоча температура повітря
    -25…70 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -40…70 °C
    Захисна обробка
    TC
    Сертифікація виробу
    CSA
    UL
    Стандарти
    IEC 60204-1
    UL 508
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN 60204-1
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Екологічна звітність
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови11
    • українська5
    • English9
    • French4
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 62.1 MB
    Дата 04.05.20
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format zip
    Розмір 740.7 KB
    Дата 13.01.05
    prp.document.label.format zip
    Розмір 984.4 KB
    Дата 13.01.05
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 353.6 KB
    Дата 15.08.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 112.6 KB
    Дата 05.05.17
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    XCKL106 : XCKL106_REACH_DECLARATION
    Опис
    XCKL106_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    XCKL106_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    XCKL106 : XCKL106_ROHS_DECLARATION
    Опис
    XCKL106_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    XCKL106_ROHS_DECLARATION
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 645.5 KB
    Дата 22.11.16
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 279.2 KB
    Дата 01.11.17
    Морський сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 412.6 KB
    Дата 21.12.17
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /