Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   OsiSense XС standard
Зображення XCKM502 Schneider Electric

XCKM502

Green premium brand logo
Зображення XCKM502 Schneider Electric
  • 722,03 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    OsiSense XC
    series name
    Standard format
    Тип виробу або компоненту
    Limit switch
    Назва пристрою
    XCKM
    body type
    Fixed
    head type
    Plunger head
    Матеріал
    Металічний
    body material
    Zamak
    Режим фіксації
    By the body
    movement of operating head
    Linear
    type of operator
    Spring return roller plunger металічний
    type of approach
    Lateral approach, 2 directions
    ввід кабеля
    3 entries tapped for Pg 11 cable gland
    Кількість полюсів
    2
    Тип та склад контакту
    1 НЗ + 1 НО
    Експлуатація контакту
    Slow-break, break before make
    Дополнительно
    switch actuation
    By 30° cam
    тип подключения
    Screw-clamp terminals, момент затяжки: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    contacts insulation form
    Zb
    кількість кроків
    1
    positive opening
    With
    positive opening minimum force
    36 Н
    minimum force for tripping
    12 Н
    minimum actuation speed
    6 m/min
    maximum actuation speed
    0,5 m/s
    максимальный ток нагрузки
    A300, AC-15 (Ue = 240 В), Ie = 3 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 В), Ie = 0,27 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    условный тепловой ток в оболочке
    10 А AC
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    300 В в соответствии с UL 508
    500 В 3) в соответствии с IEC 60947-1
    300 В в соответствии с CSA C22.2 No 14
    maximum resistance across terminals
    25 МОм в соответствии с IEC 60255-7 category 3
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60664
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ????????? ????????? ? ??????????
    10 А cartridge Запобіжник, тип gG
    electrical durability
    5000000 циклы, DC-13, Індуктивне, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 в соответствии с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 циклы, DC-13, Індуктивне, 24 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 в соответствии с IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 циклы, DC-13, Індуктивне, 48 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 в соответствии с IEC 60947-5-1 appendix C
    Механічна міцність
    20000000 циклы
    Ширина
    64 мм
    Висота
    64 мм
    Глибина
    30 мм
    Вага виробу
    0,255 кг
    описание терминалов ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Екологічна оцінка
    ударостійкість
    50 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    вібростійкість
    25 gn (f= 10…500 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    Ступінь захисту IP
    IP66 в соответствии с EN/IEC 60529
    Ступінь захисту ІК
    IK05 в соответствии с EN 50102
    electrical shock protection class
    Class I в соответствии с IEC 61140
    Class I в соответствии с NF C 20-030
    Робоча температура повітря
    -25…70 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -40…70 °C
    Захисна обробка
    TC
    Сертифікація виробу
    UL
    CSA
    CCC
    Стандарти
    UL 508
    EN 60204-1
    IEC 60204-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Екологічна звітність
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови11
    • українська5
    • English9
    • Chinese4
    • French4
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    metal\complete switches with 3 cable entries for n°11 cable glands\steel roller plunger (Версія 1.0)
    Файли в документі
    dwg
    253.8 KB
    dwf
    110.9 KB
    dxf
    377.7 KB
    wmf
    25.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 767.9 KB
    Дата 13.01.05
    Файли в документі
    dwg
    253.8 KB
    dwf
    110.9 KB
    dxf
    377.7 KB
    wmf
    25.5 KB
    metal\complete switches with 3 cable entries for n°11 cable glands (Версія 1.0)
    Файли в документі
    dwg
    233.9 KB
    dwf
    88.6 KB
    dxf
    335.2 KB
    wmf
    25.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 682.7 KB
    Дата 13.01.05
    Файли в документі
    dwg
    233.9 KB
    dwf
    88.6 KB
    dxf
    335.2 KB
    wmf
    25.1 KB
    metal\complete switches with 3 cable entries for n°11 cable glands\steel roller plunger (Версія 1.0)
    Файли в документі
    dwg
    296.1 KB
    dwf
    115.7 KB
    dxf
    436.4 KB
    wmf
    33.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 881.4 KB
    Дата 13.01.05
    Файли в документі
    dwg
    296.1 KB
    dwf
    115.7 KB
    dxf
    436.4 KB
    wmf
    33.2 KB
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 353.6 KB
    Дата 15.08.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 984.8 KB
    Дата 30.05.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 112.6 KB
    Дата 05.05.17
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    XCKM502 : XCKM502_REACH_DECLARATION
    Опис
    XCKM502_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    XCKM502_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    XCKM502 : XCKM502_ROHS_DECLARATION
    Опис
    XCKM502_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    XCKM502_ROHS_DECLARATION
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 645.5 KB
    Дата 22.11.16
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 279.2 KB
    Дата 01.11.17
    Морський сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 412.6 KB
    Дата 21.12.17
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /