Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

limit switch XCMD - with rotary head W/O operating lever - 1CO - snap - M12

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    1 048,19 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    асортимент продукції
    OsiSense XC
    series name
    Standard format
    тип продукту або компонента
    Limit switch
    коротке ім'я пристрою
    XCMD
    sensor design
    Miniature
    body type
    Plug-in body
    head type
    Rotary head
    матеріал
    Metal
    body material
    Zamak
    head material
    Zamak
    режим фіксації
    By the body
    movement of operating head
    Rotary
    type of operator
    Spring return without operating lever
    type of approach
    Lateral approach 2 directions
    number of poles
    1
    тип і склад контактів
    1 C/O
    contact operation
    Snap action
    Complementary
    електричне підключення
    Male connector M12, 4 pins
    contacts insulation form
    Za
    positive opening
    Without
    maximum actuation speed
    1.5 m/s
    [Ie] rated operational current
    0.1 A at 250 V, DC-13 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    1.5 A at 240 V, AC-15 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    3 A
    [Ui] rated insulation voltage
    250 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-5-1
    resistance across terminals
    <= 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    2.5 kV conforming to IEC 60664
    2.5 kV conforming to IEC 60947-1
    short-circuit protection
    4 A by gG cartridge fuse
    electrical durability
    5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    mechanical durability
    10000000 cycles
    ширина
    30 mm
    висота
    50 mm
    глибина
    16 mm
    вага продукту
    0.11 kg
    Environment
    ударостійкість
    25 gn (duration = 18 ms) conforming to IEC 60068-2-27
    вібростійкість
    5 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    IP ступінь захисту
    IP68 conforming to IEC 60529
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK06 conforming to EN 62262
    electrical shock protection class
    Class I conforming to IEC 61140
    Class I conforming to NF C 20-030
    температура навколишнього повітря для експлуатації
    -25...70 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -40...70 °C
    protective treatment
    TC
    сертифікати продукції
    CCC
    CSA
    UL
    стандарти
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Russian
    • French
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Limit switches OsiSense XC Standard (Версія 1.0)
    Дата 06.09.18
    Розмір 63.2 MB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Metal XCM D, integral M12 connector, head type ZCE01 (Версія 1.1)
    Дата 22.01.16
    Розмір 108.8 KB
    Metal XCM D, integral M12 connector, head type ZCE01 (Версія 1.1)
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версія 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - CSA certificate of compliance (Версія 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - Certificate for China compulsory product certification (Версія 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Версія 1.0)
    Дата 28.06.18
    Розмір 300 B
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 13.03.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 13.03.19
    Розмір 0
    Декларація відповідності
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версія 1.0)
    Дата 14.07.18
    Розмір 239.5 KB
    Експлуатаційні характеристики
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product Environmental Profile (Версія 4.0)
    Керівництво з утилізації
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Версія 1.0)
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.