Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

limit switch XCMN - M12 steel roller plunger - 1NC+1NO - snap - 1 m

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    922,34 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    асортимент продукції
    OsiSense XC
    series name
    Standard format
    тип продукту або компонента
    Limit switch
    коротке ім'я пристрою
    XCMN
    sensor design
    Miniature
    body type
    Fixed
    head type
    M12 plunger head
    матеріал
    Plastic
    body material
    Plastic
    head material
    Zamak
    режим фіксації
    By the head
    movement of operating head
    Linear
    type of operator
    Spring return roller plunger metal
    type of approach
    Lateral approach 2 directions
    number of poles
    2
    тип і склад контактів
    1 NC + 1 NO
    contact operation
    Snap action
    Complementary
    switch actuation
    By 30° cam
    електричне підключення
    Fixed cable
    cable length
    1 m
    cable composition
    4 x 0.75 mm²
    wire insulation material
    PvR
    contacts insulation form
    Zb
    positive opening
    With
    positive opening minimum force
    35 N
    minimum force for tripping
    7 N
    maximum actuation speed
    10 cm/s
    contact code designation
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] rated insulation voltage
    300 V degree of pollution 3 conforming to CSA C22.2 No 14
    300 V degree of pollution 3 conforming to UL 508
    400 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-5-1
    resistance across terminals
    <= 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    4 kV conforming to IEC 60664
    4 kV conforming to IEC 60947-1
    short-circuit protection
    6 A by gG cartridge fuse
    electrical durability
    5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    mechanical durability
    5000000 cycles
    ширина
    30 mm
    висота
    88 mm
    глибина
    16 mm
    вага продукту
    0.095 kg
    Environment
    ударостійкість
    25 gn (duration = 18 ms) conforming to IEC 60068-2-27
    вібростійкість
    5 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    IP ступінь захисту
    IP65 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK04 conforming to EN 50102
    electrical shock protection class
    Class II conforming to IEC 61140
    Class II conforming to NF C 20-030
    температура навколишнього повітря для експлуатації
    -25...70 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -40...70 °C
    protective treatment
    TC
    сертифікати продукції
    CCC
    CSA
    UL
    стандарти
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
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
    • українська
    • Russian
    • French
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Limit switches OsiSense XC Standard (Версія 1.0)
    Дата 06.09.18
    Розмір 63.2 MB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    CAD files for XCMN21F2L1: Limit switches OsiSense XC, miniature 30*50*16 type XCM, monolithic plastic type XCMN, M12 steel roller plunger (Версія 1.0)
    Plastic XCM N, pre-cabled, head type M12, steel roller plunger (Версія 1.1)
    Plastic XCM N, pre-cabled, head type M12, steel roller plunger (Версія 1.1)
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - Certificate for China compulsory product certification (Версія 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - CSA certificate of compliance (Версія 1.0)
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версія 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Версія 1.0)
    Дата 28.06.18
    Розмір 300 B
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 06.03.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 06.03.19
    Розмір 0
    Декларація відповідності
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версія 1.0)
    Дата 14.07.18
    Розмір 239.5 KB
    Експлуатаційні характеристики
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCMN... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Версія 3.0)
    Керівництво з утилізації
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCMN... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (Версія 1.0)
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.