Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

metal safety switch XCSA - 1 NC + 2 NO - slow break - 1 entry tapped M20

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    1 820,74 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    асортимент продукції
    Preventa Safety detection
    тип продукту або компонента
    Safety switch
    component name
    XCSA
    design
    Industrial
    матеріал
    Metal
    head type
    Key operated turret head
    тип і склад контактів
    1 NC + 2 NO
    contact operation
    Slow-break, break before make
    cable entry
    1 entry tapped M20 x 1.5
    cable outer diameter
    7...13 mm
    електричне підключення
    Terminal, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² with or without cable end
    number of poles
    3
    locking options description
    Without locking of actuator
    локальна сигналізація
    Without
    Complementary
    positive opening
    With NC contact
    mechanical durability
    >= 1000000 cycles
    minimum actuation speed
    0.01 m/s
    maximum actuation speed
    0.5 m/s
    [Ie] rated operational current
    6 А на 120 V категория применения AC-15, A300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    3 А на 240 V категория применения AC-15, A300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0.55 А на 125 V категория применения DC-13, Q300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0.27 А на 250 V категория применения DC-13, Q300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    10 A
    [Ui] rated insulation voltage
    300 V conforming to CSA C22.2 No 14
    500 V conforming to EN/IEC 60947-1
    300 V conforming to UL 508
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 кВ В соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    short-circuit protection
    10 A cartridge fuse type gG (gl)
    actuator force for extraction
    >= 20 Н
    operating rate
    10 cyc/mn for maximum durability
    safety level
    Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/IEC 61508
    safety reliability data
    B10d = 5000000 (value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear)
    body material
    Zamak
    head material
    Zamak
    глибина
    44 mm
    висота
    114 mm
    ширина
    40 mm
    вага продукту
    0.44 kg
    Environment
    стандарти
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 12100
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    сертифікати продукції
    CSA
    UL
    protective treatment
    TC
    температура навколишнього повітря для експлуатації
    -25...70 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -40...70 °C
    вібростійкість
    5 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    10 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    electrical shock protection class
    Class I conforming to EN/IEC 61140
    IP ступінь захисту
    IP67 В соответствии с EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    CAD files for XCSA502: Safety switches Preventa XCS, interlocking switch industrial type 40X44X114mm (Версія 1.0)
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCSA... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Версія 1.0)
    XCSA/B/C... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версія 1.0)
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версія 1.0)
    XCS... safety switches - UL certification record (Версія 1.0)
    XCSA/B/C... safety switches and XCSE... interlock safety switches - CSA certificate of compliance (Версія 1.0)
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCSA..., XCSB..., XCSC... MetalSafety interlock switch, Instruction sheet (Версія 12)
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 16.03.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 16.03.19
    Розмір 0
    Декларація відповідності
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCSA/B/C/D/E/M/MP/P/PA/PL/PR/TA/TE/TL/TR... safety switches - EC/EU declaration of conformity (Версія 1.0)
    Експлуатаційні характеристики
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версія 4.0)
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.