Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

coded magnetic switch XCSDMP - 2 NC + 1 NO - 1 NC staggered - M12 0.15m

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    2 072,75 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    асортимент продукції
    Preventa Safety detection
    тип продукту або компонента
    Coded magnetic switch
    component name
    XCSDMP
    design
    Rectangular, standard
    size
    88 x 25 x 13 mm
    тип і склад контактів
    2 NC + 1 NO
    contact operation
    1 NC staggered
    матеріал
    Plastic
    електричне підключення
    Connector on flying lead
    тип конектора
    M12
    cable length
    0.15 м
    number of poles
    3
    локальна сигналізація
    1 LED
    approach directions
    3 directions
    [Ue] rated operational voltage
    24 V DC
    [Ui] rated insulation voltage
    100 V DC
    Complementary
    [Sa] assured operating distance
    8 мм
    [Sar] assured tripping distance
    20 мм
    [Ie] rated operational current
    <= 100 mA
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    2.5 kV conforming to EN/IEC 60947-5-1
    resistance across terminals
    57 Ом
    short-circuit protection
    500 mA external cartridge fuse type gG (gl)
    contacts material
    Rhodium
    електрична термін дії
    1200000 cycles
    maximum switching voltage
    DC
    switching capacity in mA
    5...100 mA
    опір ізоляції
    1000 MOhm
    breaking capacity
    <= 3 В·А
    частота перемикання
    150 Hz
    safety level
    Can reach category 4 (with the appropriate monitoring system and correctly wired) conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach PL = e (with the appropriate monitoring system and correctly wired) conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 3 (with the appropriate monitoring system and correctly wired) conforming to EN/IEC 61508
    safety reliability data
    B10d = 50000000 (value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear)
    enclosure material
    Thermoplastic PBT
    cable material
    PVC
    глибина
    13 mm
    висота
    88 mm
    ширина
    25 mm
    вага продукту
    0.18 kg
    Environment
    стандарти
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 12100
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    сертифікати продукції
    BG
    CSA
    UL
    protective treatment
    TH
    температура навколишнього повітря для експлуатації
    -25...85 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -40...85 °C
    вібростійкість
    10 gn (f = 10...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    30 gn для 11 мс В соответствии с IEC 60068-2-27
    sensitivity to magnetic fields
    >= 0.3 mT
    electrical shock protection class
    Class II conforming to EN/IEC 61140
    IP ступінь захисту
    IP67 conforming to IEC 60529
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
    • українська
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    CAD files for XCSDMP701L01M12: Safety switches Preventa XCS, coded magnetic rectangular 25X13X88mm, remote 0.15m M12 (Версія 1.0)
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCSDM3/4... and XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - CSA certificate of compliance (Версія 1.0)
    XCSDM3/4..., XCSDMC/P/R... coded magnetic switches and XCSZC/P/R... accessories - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Версія 1.0)
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версія 1.0)
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - UL certification record (Версія 1.0)
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCS DMC / DMP / DMR (EAC) Coded magnetic switches, Instruction sheet (Версія 06)
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 06.03.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 06.03.19
    Розмір 0
    Декларація відповідності
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - EC/EU declaration of conformity (Версія 1.0)
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.