Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Переглянути все   Preventa XCS
Зображення XCSPA491 Schneider Electric

XCSPA491

Green premium brand logo
Зображення XCSPA491 Schneider Electric
  • 1 180,79 UAH

    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.11.2020 р. для ознайомлення.

    Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.11.2020 р. для ознайомлення.

    Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.

Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукту
    Preventa Safety detection
    Тип виробу або компоненту
    Safety switch
    component name
    XCSPA
    design
    Compact
    Матеріал
    Пластик
    head type
    Key operated turret head
    Тип та склад контакту
    2 НЗ + 1 НО
    Експлуатація контакту
    Snap action
    ввід кабеля
    1 entry tapped for Pg 11
    Зовнішній діаметр кабелю
    7…10 мм
    тип подключения
    Клеммы, момент затяжки: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²
    Кількість полюсів
    3
    Опис параметрів блокування
    Without locking of actuator
    Дополнительно
    Ізоляція
    Double insulated
    positive opening
    With NC contact
    Механічна міцність
    1000000 циклы
    positive opening minimum force
    15 Н
    minimum actuation speed
    0,01 m/s
    maximum actuation speed
    0,5 m/s
    номинальный рабочий ток [Ie]
    1,5 А на 240 В, AC-15, B300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0,55 А на 125 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A at 250 V, DC-13, R300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] тепловой ток
    6 А
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    300 V conforming to UL 508
    300 V conforming to CSA C22.2 No 14
    400 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-5-4
    ?????? ?? ????????? ????????? ? ??????????
    6 A cartridge fuse type gG (gl)
    actuator forcible withdrawal rtc
    10 Н
    maximum operating rate
    10 cyc/mn for maximum durability
    safety level
    Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/IEC 61508
    характеристики по надежности
    B10d = 5000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
    body material
    PA (polyamide)
    head material
    PA (polyamide)
    глибина
    30 мм
    Висота
    94 мм
    ширина
    30 мм
    вага виробу
    0,11 кг
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN 1088/ISO 14119
    EN/ISO 12100
    EN/IEC 60204-1
    сертифікація виробу
    UL
    CSA
    Захисна обробка
    TC
    Робоча температура повітря
    -25…70 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -40…70 °C
    вібростійкість
    5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    10 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    electrical shock protection class
    Class II conforming to EN/IEC 61140
    Ступінь захисту IP
    IP67 в соответствии с EN/IEC 60529
    IP67 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Кількість одиниць в упаковці 1
    1
    Вага упаковки 1
    110 г.
    Висота упаковки 1
    3,5 cm
    Ширина упаковки 1
    5 cm
    Довжина упаковки 1
    13 cm
    Вага упаковки 2
    7,055 кг
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Гарантія
    Гарантія
    18 months from the date of del
  • Показати більше
    View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови10
    • українська3
    • English8
    • Chinese2
    • French3
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese2
    • Spanish2
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.1 MB
    Дата 17.08.20
    Опис
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 80.8 KB
    Дата 23.04.08
    Опис
    CSA certificate of compliance
    XCS... safety switches - UL certification record (Версія 1.0)
    Опис
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Розмір 300 B
    Дата 02.12.86
    Опис
    UL certification record (listed products)
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.5 MB
    Дата 01.11.19
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    XCSPA491 : XCSPA491_REACH_DECLARATION
    Опис
    XCSPA491_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 02.12.20
    Опис
    XCSPA491_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    XCSPA491 : XCSPA491_ROHS_DECLARATION
    Опис
    XCSPA491_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 02.12.20
    Опис
    XCSPA491_ROHS_DECLARATION
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.2 MB
    Дата 13.04.18
    Опис
    EC/EU declaration of conformity
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 267.6 KB
    Дата 01.11.07
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 178.8 KB
    Дата 01.08.13
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.