Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Harmony XPE
Зображення XPEG611 Schneider Electric

XPEG611

Green premium brand logo
Зображення XPEG611 Schneider Electric
XPEG611
Green premium brand logo

ПЕДАЛЬН ВИМИК 1O+С СІРИЙ ПЛАСТ

Показати більше характеристик
  • 1 824,32 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    Harmony XPE
    Тип виробу або компоненту
    Foot switch
    Матеріал
    Пластик
    foot switch type
    Single foot switch
    Назва пристрою
    XPEG
    Обладнання
    Cover
    trigger mechanism
    Without trigger mechanism
    Експлуатація контакту
    2 steps
    Тип та склад контакту
    2 NC + NO
    Колір
    Сірий
    Дополнительно
    positive opening
    With в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    підключення
    Гвинтовий затискач, <= 1 x 2.5 мм² with or without cable end
    Гвинтовий затискач, <= 2 x 1.5 mm² with or without cable end
    Механічна міцність
    10000000 циклы
    номинальный рабочий ток [Ie]
    3 А, 240 В, AC-15, A300
    0,27 А, 250 В, DC-13, Q300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    500 В 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1
    500 В 3) в соответствии с NF C 20-040 group C
    500 В 3) в соответствии с VDE 0110 group C
    300 В в соответствии с UL 508
    300 В в соответствии с CSA C22.2 No 14
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1
    maximum resistance across terminals
    25 МОм в соответствии с IEC 60255-7 category 3
    25 МОм в соответствии с NF C 93-050 method A
    ?????? ?? ????????? ????????? ? ??????????
    10 А cartridge fuse тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    10 А cartridge fuse тип gG в соответствии с VDE 0660-200
    номінальна потужність, Вт
    10 Вт DC-13 60 cyc/mn, 5000000 циклы, 24 V 0,5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    4 Вт DC-13 60 cyc/mn, 5000000 циклы, 120 V 0,5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    7 Вт DC-13 60 cyc/mn, 5000000 циклы, 48 V 0,5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    Вага виробу
    0,69 кг
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    NF E 09-031
    Сертифікація виробу
    UL
    CSA
    Захисна обробка
    TH
    Робоча температура повітря
    -25…70 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -40…70 °C
    вібростійкість
    5 gn (f= 10…500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    30 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
    Категорія перенапруги
    Class II в соответствии с EN/IEC 61140
    Class II в соответствии с NF C 20-030
    Ступінь захисту IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 з моменту поставки
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови13
    • українська6
    • English10
    • Chinese4
    • French4
    • German4
    • Italian4
    • Kazakh4
    • Portuguese4
    • Russian4
    • Spanish4
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.3 MB
    Дата 28.01.15
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    Pedal foot switches Harmony with protective cover, Plastic (Версія 1.0)
    Файли в документі
    dwf
    4.3 KB
    dxf
    86 KB
    wmf
    7 KB
    dwg
    50.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 147.8 KB
    Дата 19.01.07
    Файли в документі
    dwf
    4.3 KB
    dxf
    86 KB
    wmf
    7 KB
    dwg
    50.5 KB
    Pedal foot switches Harmony with protective cover, Plastic (Версія 1.0)
    Файли в документі
    dwg
    53.8 KB
    dwf
    5 KB
    dxf
    96 KB
    wmf
    8.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 163.7 KB
    Дата 19.01.07
    Файли в документі
    dwg
    53.8 KB
    dwf
    5 KB
    dxf
    96 KB
    wmf
    8.8 KB
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.7 MB
    Дата 27.02.19
    prp.document.label.format html
    Розмір 300 B
    Дата 15.04.16
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    XPEB... / XPEG... Plastic foot switches, Instruction Sheet (Версія 06)
    Файли в документі
    pdf
    161.7 KB
    pdf
    252.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 414.2 KB
    Дата 01.02.16
    Файли в документі
    pdf
    161.7 KB
    pdf
    252.5 KB
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    XPEG611 : ПЕДАЛЬН ВИМИК 1O+С СІРИЙ ПЛАСТ
    Опис
    ПЕДАЛЬН ВИМИК 1O+С СІРИЙ ПЛАСТ
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    ПЕДАЛЬН ВИМИК 1O+С СІРИЙ ПЛАСТ
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    XPEG611 : ПЕДАЛЬН ВИМИК 1O+С СІРИЙ ПЛАСТ
    Опис
    ПЕДАЛЬН ВИМИК 1O+С СІРИЙ ПЛАСТ
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    ПЕДАЛЬН ВИМИК 1O+С СІРИЙ ПЛАСТ
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    XPEG611 : ПЕДАЛЬН ВИМИК 1O+С СІРИЙ ПЛАСТ
    Опис
    ПЕДАЛЬН ВИМИК 1O+С СІРИЙ ПЛАСТ
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    ПЕДАЛЬН ВИМИК 1O+С СІРИЙ ПЛАСТ
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 402.7 KB
    Дата 19.04.16
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 191.9 KB
    Дата 31.10.11
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 82.5 KB
    Дата 01.11.11
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.