Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

ВИЛКА ОПТИЧНА 2ММ 12 24В

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    6 151,68 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    серия продукции
    OsiSense XU
    series name
    Application packaging
    electronic sensor type
    Photo-electric sensor
    sensor name
    XUV
    sensor design
    Fork
    detection system
    Thru beam
    emission
    Red or green
    тип встановлення
    Without
    passage width
    2 мм
    passage depth
    50 мм
    матеріал
    Металічний
    тип ланцюга живлення
    DC
    wiring technique
    3-wire
    тип дискретного входу
    PNP and NPN
    discrete output function
    2 NO/NC programmable
    тип подключения
    1 male connector M8 adjustable through 90°, 4 pins
    применение изделия
    Detection of labels
    [Sn] nominal sensing distance
    2 мм
    Дополнительно
    setting-up
    Teach mode
    материал корпуса
    Zinc alloy
    lens material
    Glass
    type of output signal
    Discrete
    Формування кривої вихідної напруги
    Твердое состояние
    status LED
    Sensor ready светодиод (green)
    Read error светодиод (red)
    Output state светодиод (yellow)
    [Us] rated supply voltage
    12...24 V DC с защита от обратной полярности
    supply voltage limits
    10…30 В DC
    switching capacity in mA
    <= 100 mA (overload and short-circuit protection)
    частота перемикання
    <= 25 kHz
    maximum voltage drop
    <1,5 В (closed state)
    output clamping resistor
    10 кОм
    current consumption
    <= 50 mA нулевая нагрузка
    maximum delay first up
    30 мс
    maximum delay response
    0,1 мс
    maximum delay recovery
    0,1 мс
    глибина
    90 мм
    висота
    20 мм
    ширина
    20 мм
    вес изделия
    0,085 кг
    Окружающая среда
    сертификация изделия
    CE
    температура окружающей среды при работе
    0…55 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -20…70 °C
    вібростійкість
    7 gn, амплитуда= +/- 1.5 mm (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    IP ступінь захисту
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    Предложение об устойчивом развитии
    EU RoHS Compliance
    Гарантия
    Гарантія
    18 months from the date of del
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.