Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

ФОТО ГВИЛКА 60X80 12 -24 В=

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    2 272,42 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    серия продукции
    OsiSense XU
    series name
    General purpose
    electronic sensor type
    Photo-electric sensor
    sensor name
    XUVR
    sensor design
    Fork
    detection system
    Thru beam
    emission
    Red LED, modulated
    passage width
    80 мм
    passage depth
    60 мм
    матеріал
    Metal/plastic
    тип ланцюга живлення
    DC
    wiring technique
    3-wire
    тип дискретного входу
    NPN
    discrete output function
    1 NC
    тип подключения
    1 male connector M8, 3 pins
    применение изделия
    Detection on small conveyor
    [Sn] nominal sensing distance
    80 мм
    Дополнительно
    материал корпуса
    Painted aluminium and polyamide/glass
    spot diameter
    0.8 mm
    type of output signal
    Discrete
    Формування кривої вихідної напруги
    Твердое состояние
    status LED
    Output state светодиод (yellow)
    [Us] rated supply voltage
    12...24 V DC с защита от обратной полярности
    supply voltage limits
    10…30 В DC
    switching capacity in mA
    100 mA (overload and short-circuit protection)
    частота перемикання
    4000 Hz
    maximum voltage drop
    <1,5 В (closed state)
    current consumption
    < 20 mA нулевая нагрузка
    вес изделия
    0,19 кг
    Окружающая среда
    сертификация изделия
    UL
    CE
    CSA
    температура окружающей среды при работе
    -10…60 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -40…80 °C
    immunity to ambient light
    10000 лк natural light
    5000 лк incandescent bulb
    вібростійкість
    7 gn, амплитуда= +/- 0.75 mm (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    IP ступінь захисту
    IP65
    IP67
    Предложение об устойчивом развитии
    EU RoHS Compliance
    Гарантия
    Гарантія
    18 months from the date of del
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.