Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

ФОТО ГВИЛКА 120X180 12-24В=

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    3 192,42 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    серия продукции
    OsiSense XU
    series name
    General purpose
    electronic sensor type
    Photo-electric sensor
    sensor name
    XUVR
    sensor design
    Fork
    detection system
    Thru beam
    emission
    Red LED, modulated
    passage width
    180 мм
    passage depth
    120 мм
    матеріал
    Metal/plastic
    тип ланцюга живлення
    DC
    wiring technique
    3-wire
    тип дискретного входу
    PNP
    discrete output function
    1 NC
    тип подключения
    1 male connector M8, 3 pins
    применение изделия
    Detection on small conveyor
    [Sn] nominal sensing distance
    180 мм
    Дополнительно
    материал корпуса
    Painted aluminium and polyamide/glass
    spot diameter
    1 mm
    type of output signal
    Discrete
    Формування кривої вихідної напруги
    Твердое состояние
    status LED
    Output state светодиод (yellow)
    [Us] rated supply voltage
    12...24 V DC с защита от обратной полярности
    supply voltage limits
    10…30 В DC
    switching capacity in mA
    100 mA (overload and short-circuit protection)
    частота перемикання
    4000 Hz
    maximum voltage drop
    <1,5 В (closed state)
    current consumption
    < 20 mA нулевая нагрузка
    вес изделия
    0,19 кг
    Окружающая среда
    сертификация изделия
    CSA
    UL
    CE
    температура окружающей среды при работе
    -10…60 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -40…80 °C
    immunity to ambient light
    10000 лк natural light
    5000 лк incandescent bulb
    вібростійкість
    7 gn, амплитуда= +/- 0.75 mm (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    IP ступінь захисту
    IP65
    IP67
    Предложение об устойчивом развитии
    EU RoHS Compliance
    Гарантия
    Гарантія
    18 months from the date of del
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Russian
    • French
    • English
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    CAD for XUVR1218NBNM8: photo-electric sensor - XUV - fork - 180X120mm - 12..24VDC - M8 (Версія 1.0)
    CAD files for XUVR1218NBNM8: Photo-electric sensors OsiSense XU, fork, infrared, DC, NPN (Версія 1.0)
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XUVR... photoelectric forks - CSA certificate of compliance (Версія 1.0)
    XUVE..., XUVF... and XUVR... photoelectric forks and frames - UL certification record (Версія 1.0)
    XU... - Сертификат соответствия EAC (Версія 1.0)
    XUVE..., XUVF... and XUVR... photoelectric forks and frames - cUL certification record (for Canada) (Версія 1.0)
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 11.05.19
    Розмір 195.3 KB
    Декларація відповідності
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версія 1.0)
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.