Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

САМОНАЛ. КОМПАКТ. ФОТОДАТЧИК

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    2 620,46 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    серия продукции
    OsiSense XU
    series name
    General purpose multimode
    electronic sensor type
    Photo-electric sensor
    sensor name
    XUX
    sensor design
    Compact 92 x 71
    detection system
    Multimode
    матеріал
    Plastic
    type of output signal
    Discrete
    тип ланцюга живлення
    DC
    wiring technique
    3-wire
    discrete output function
    1 NO or 1 NC programmable
    тип подключения
    Screw-clamp terminals, 1 x 1.5 mm² or 1 x 0.75 mm² with adaptor
    применение изделия
    -
    emission
    Infrared diffuse
    Infrared diffuse with background suppression
    Infrared thru beam
    Red polarised reflex
    [Sn] nominal sensing distance
    11 м polarised reflex need reflector XUZC50
    40 м thru beam need a transmitter XUX0AKSAT16T
    2 м diffuse
    1,3 м diffuse with background suppression
    Дополнительно
    материал корпуса
    PBT
    lens material
    PMMA
    maximum sensing distance
    15 м polarised reflex
    3 м diffuse
    60 м thru beam
    1,3 м diffuse with background suppression
    Формування кривої вихідної напруги
    Твердое состояние
    add on output
    With alarm output, <= 100 mA с overload and short-circuit protection
    ввід кабеля
    1 entry for M16 x 1.5 cable gland 7…10 мм
    status LED
    Светодиод (green) для supply
    Светодиод (red) для instability
    Светодиод (yellow) для output state
    [Us] rated supply voltage
    12...24 V DC с защита от обратной полярности
    switching capacity in mA
    <= 100 mA (overload and short-circuit protection)
    частота перемикання
    <= 250 Hz
    maximum voltage drop
    <1,5 В (closed state)
    current consumption
    <= 35 mA нулевая нагрузка
    maximum delay first up
    200 мс
    maximum delay response
    2 мс
    maximum delay recovery
    2 мс
    setting-up
    Self-teaching
    глибина
    77 мм
    висота
    92 мм
    ширина
    31 мм
    вес изделия
    0,2 кг
    Окружающая среда
    сертификация изделия
    UL
    CSA
    CE
    температура окружающей среды при работе
    -25…55 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -40…70 °C
    вібростійкість
    7 gn, амплитуда= +/- 1.5 mm (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    IP ступінь захисту
    IP65 double insulation в соответствии с IEC 60529
    IP67 double insulation в соответствии с IEC 60529
    Предложение об устойчивом развитии
    Sustainable offer status
    Продукт Green Premium
    REACH Declaration
    EU RoHS Compliance
    Environmental Disclosure
    Circularity Profile
    Гарантия
    Гарантія
    18 months from the date of del
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    CAD files for XUX0AKSAT16: Photo-electric sensors OsiSense XU, compact 92X71, multimode, DC, PNP/NPN (Версія 1.0)
    CAD for XUX0AKSAT16: photo-electric sensor - XUX - multi - Sn 0..40m - 12..24VDC - terminals (Версія 1.0)
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XUX... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Версія 1.0)
    XU... - Сертификат соответствия EAC (Версія 1.0)
    XUX... photoelectric proximity switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Версія 1.0)
    XUX... photoelectric proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версія 1.0)
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Версія 1.0)
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XUB / XUM / XUK / XUX Osiconcept photo-electric sensors, instruction sheet (Версія 00)
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 11.05.19
    Розмір 195.3 KB
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 11.05.19
    Розмір 195.3 KB
    Декларація відповідності
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XUX... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Версія 1.0)
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версія 1.0)
    Експлуатаційні характеристики
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XUX0ARCTT16 Photoelectric Sensor, Product Environmental Profile (Версія 3.0)
    Керівництво з утилізації
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XUX... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версія 1.0)
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.