Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

КОМПАКТ. ФОТОПРИЙМАЧ NPN НЗ

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    1 572,96 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    серия продукции
    OsiSense XU
    series name
    General purpose single mode
    electronic sensor type
    Photo-electric sensor receiver
    sensor name
    XUX
    sensor design
    Compact 92 x 71
    detection system
    Thru beam
    матеріал
    Plastic
    type of output signal
    Discrete
    тип ланцюга живлення
    DC
    wiring technique
    3-wire
    тип дискретного входу
    NPN
    discrete output function
    1 NC
    тип подключения
    1 male connector M12, 4 pins
    применение изделия
    -
    emission
    Infrared thru beam
    [Sn] nominal sensing distance
    40 м thru beam need a transmitter XUX0AKSAM12T
    Дополнительно
    материал корпуса
    PBT
    lens material
    PMMA
    maximum sensing distance
    60 м thru beam
    Формування кривої вихідної напруги
    Твердое состояние
    add on output
    Without
    status LED
    Светодиод (yellow) для output state
    Светодиод (green) для supply
    [Us] rated supply voltage
    12...24 V DC с защита от обратной полярности
    supply voltage limits
    10…36 В DC
    switching capacity in mA
    <= 100 mA (overload and short-circuit protection)
    частота перемикання
    <= 250 Hz
    maximum voltage drop
    <1,5 В (closed state)
    current consumption
    <= 35 mA нулевая нагрузка
    maximum delay first up
    15 мс
    maximum delay response
    2 мс
    maximum delay recovery
    2 мс
    setting-up
    Sensitivity adjustment
    глибина
    77 мм
    висота
    92 мм
    ширина
    31 мм
    вес изделия
    0,2 кг
    Окружающая среда
    сертификация изделия
    CSA
    UL
    CE
    температура окружающей среды при работе
    -25…55 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -40…70 °C
    вібростійкість
    7 gn, амплитуда= +/- 1.5 mm (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    IP ступінь захисту
    IP65 double insulation в соответствии с IEC 60529
    IP67 double insulation в соответствии с IEC 60529
    Предложение об устойчивом развитии
    Sustainable offer status
    Продукт Green Premium
    REACH Declaration
    EU RoHS Compliance
    Environmental Disclosure
    Circularity Profile
    Гарантия
    Гарантія
    18 months from the date of del
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    CAD for XUX2ANBNM12R: photo-electric sensor - XUX - receiver - Sn 40m - 12..24VDC - M12 (Версія 1.0)
    CAD files for XUX2ANBNM12R: Photo-electric sensors OsiSense XU, compact 92X71, thru beam, DC, NPN (Версія 1.0)
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XUX... photoelectric proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версія 1.0)
    XUX... photoelectric proximity switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Версія 1.0)
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Версія 1.0)
    XUX... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Версія 1.0)
    XU... - Сертификат соответствия EAC (Версія 1.0)
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XUX... Osiconcept photo-electric sensor (Версія 02)
    Дата 23.11.18
    Розмір 346.5 KB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 12.05.19
    Розмір 195.3 KB
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 12.05.19
    Розмір 195.3 KB
    Декларація відповідності
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версія 1.0)
    XUX... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Версія 1.0)
    Експлуатаційні характеристики
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XUX0ARCTT16 Photoelectric Sensor, Product Environmental Profile (Версія 3.0)
    Керівництво з утилізації
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XUX... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версія 1.0)
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.