Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

ФОТОДАТЧ. 2.1M PNP NO

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    1 824,28 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    серия продукции
    OsiSense XU
    series name
    General purpose single mode
    electronic sensor type
    Photo-electric sensor
    sensor name
    XUX
    sensor design
    Compact 92 x 71
    detection system
    Diffuse
    матеріал
    Plastic
    type of output signal
    Discrete
    тип ланцюга живлення
    DC
    wiring technique
    3-wire
    тип дискретного входу
    PNP
    discrete output function
    1 НО
    тип подключения
    1 male connector M12, 4 pins
    применение изделия
    -
    emission
    Infrared diffuse
    [Sn] nominal sensing distance
    2,1 м diffuse
    Дополнительно
    материал корпуса
    PBT
    lens material
    PMMA
    maximum sensing distance
    3 м diffuse
    Формування кривої вихідної напруги
    Твердое состояние
    status LED
    Светодиод (yellow) для output state
    Светодиод (green) для supply
    [Us] rated supply voltage
    12...24 V DC
    switching capacity in mA
    <= 100 mA (overload and short-circuit protection)
    частота перемикання
    <= 250 Hz
    maximum voltage drop
    <1,5 В (closed state)
    current consumption
    <= 35 mA нулевая нагрузка
    maximum delay first up
    15 мс
    maximum delay response
    2 мс
    maximum delay recovery
    2 мс
    setting-up
    Sensitivity adjustment
    глибина
    77 мм
    висота
    92 мм
    ширина
    31 мм
    вес изделия
    0,2 кг
    Окружающая среда
    сертификация изделия
    UL
    CSA
    CE
    температура окружающей среды при работе
    -25…55 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -40…70 °C
    вібростійкість
    7 gn, амплитуда= +/- 1.5 mm (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    IP ступінь захисту
    IP67 double insulation в соответствии с IEC 60529
    IP65 double insulation в соответствии с IEC 60529
    Предложение об устойчивом развитии
    Sustainable offer status
    Продукт Green Premium
    REACH Declaration
    EU RoHS Compliance
    Environmental Disclosure
    Circularity Profile
    Гарантия
    Гарантія
    18 months from the date of del
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.