Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

КОМПАКТ. ФОТОДАТЧИК ПОЛЯР. ВІДБ.

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    1 907,75 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    серия продукции
    OsiSense XU
    series name
    General purpose single mode
    electronic sensor type
    Photo-electric sensor
    sensor name
    XUX
    sensor design
    Compact 92 x 71
    detection system
    Polarised reflex
    матеріал
    Plastic
    type of output signal
    Discrete
    тип ланцюга живлення
    DC
    wiring technique
    3-wire
    тип дискретного входу
    PNP
    discrete output function
    1 NC
    тип подключения
    1 male connector M12, 4 pins
    применение изделия
    -
    emission
    Red polarised reflex
    [Sn] nominal sensing distance
    11 м polarised reflex need reflector XUZC50
    Дополнительно
    материал корпуса
    PBT
    lens material
    PMMA
    maximum sensing distance
    15 м polarised reflex
    Формування кривої вихідної напруги
    Реле
    status LED
    Светодиод (yellow) для output state
    Светодиод (red) для instability
    Светодиод (green) для supply
    [Us] rated supply voltage
    24...120 V AC/DC
    switching capacity in mA
    3 A (cos φ = 1 for 0.5 million cycles at 1 operating cycle per second at 150 V)
    0.5 A (cos φ = 0.4 for 0.5 million cycles at 1 operating cycle per second at 150 V)
    частота перемикання
    <= 20 Hz
    maximum voltage drop
    <1,5 В (closed state)
    current consumption
    <= 35 mA нулевая нагрузка
    maximum power consumption in W
    2 Вт AC/DC
    maximum delay first up
    60 мс
    maximum delay response
    25 мс
    maximum delay recovery
    25 мс
    setting-up
    Sensitivity adjustment
    electrical durability
    500000 циклы 0,4 60 цикл/м на 150 V
    500000 циклы 1 60 цикл/м на 150 V
    глибина
    77 мм
    висота
    92 мм
    ширина
    31 мм
    вес изделия
    0,2 кг
    Окружающая среда
    сертификация изделия
    CE
    температура окружающей среды при работе
    -25…55 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -40…70 °C
    вібростійкість
    7 gn, амплитуда= +/- 1.5 mm (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    IP ступінь захисту
    IP67 double insulation в соответствии с IEC 60529
    IP65 double insulation в соответствии с IEC 60529
    Предложение об устойчивом развитии
    Sustainable offer status
    Продукт Green Premium
    REACH Declaration
    EU RoHS Compliance
    Environmental Disclosure
    Circularity Profile
    Гарантия
    Гарантія
    18 months from the date of del
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    CAD for XUX9APBNM12: photo-electric sensor - XUX - polarised - Sn 11m - 12..24VDC - M12 (Версія 1.0)
    CAD files for XUX9APBNM12: Photo-electric sensors OsiSense XU, compact 92X71, reflex polarised, DC, PNP (Версія 1.0)
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XUX... photoelectric proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версія 1.0)
    XUX... photoelectric proximity switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Версія 1.0)
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Версія 1.0)
    XUX... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Версія 1.0)
    XU... - Сертификат соответствия EAC (Версія 1.0)
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XUX... Osiconcept photo-electric sensor (Версія 02)
    Дата 23.11.18
    Розмір 346.5 KB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 12.05.19
    Розмір 195.3 KB
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 12.05.19
    Розмір 195.3 KB
    Декларація відповідності
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версія 1.0)
    XUX... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Версія 1.0)
    Експлуатаційні характеристики
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XUX0ARCTT16 Photoelectric Sensor, Product Environmental Profile (Версія 3.0)
    Керівництво з утилізації
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XUX... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версія 1.0)
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.