Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

ФОТОДАТЧИК МІНІАТ. LASER, =10-30В

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    5 640,71 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    серия продукции
    OsiSense XU
    series name
    Application assembly
    electronic sensor type
    Photo-electric sensor
    sensor name
    XUY
    sensor design
    Miniature
    detection system
    Polarised reflex
    матеріал
    Plastic
    type of output signal
    Discrete
    тип ланцюга живлення
    DC
    wiring technique
    3-wire
    тип дискретного входу
    PNP
    discrete output function
    1 NO or 1 NC programmable
    тип подключения
    1 male connector M8, 4 pins
    применение изделия
    Monitoring of small parts on production machine
    Setting up of sensors
    emission
    Red LED, pulsed - class 2 в соответствии с IEC 825-1
    [Sn] nominal sensing distance
    0,1…1 м need reflector XUY1111
    Дополнительно
    материал корпуса
    ABS
    pulse frequency
    5 кГц
    spot diameter
    <= 0.7 mm
    Формування кривої вихідної напруги
    Твердое состояние
    status LED
    Supply on/dirty светодиод (green)
    Output state светодиод (yellow)
    [Us] rated supply voltage
    12...24 V DC с защита от обратной полярности
    supply voltage limits
    10…30 В DC
    switching capacity in mA
    100 mA (overload and short-circuit protection)
    частота перемикання
    1000 Hz
    maximum voltage drop
    <2,4 В (closed state)
    current consumption
    < 25 mA нулевая нагрузка
    maximum delay response
    3 мс
    setting-up
    Using teach button or remote teaching
    вес изделия
    0,056 кг
    Окружающая среда
    сертификация изделия
    CE
    CULus
    температура окружающей среды при работе
    -20…60 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -20…80 °C
    immunity to ambient light
    5000 лк
    вібростійкість
    7 gn, амплитуда= +/- 1.5 mm (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    IP ступінь захисту
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    Предложение об устойчивом развитии
    EU RoHS Compliance
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Гарантия
    Гарантія
    18 months from the date of del
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Russian
    • French
    • English
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    CAD files for XUYBCO929LSP: Photo-electric sensors OsiSense XU, miniature, reflex, laser type 929 connector (Версія 1.0)
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XU... - Сертификат соответствия EAC (Версія 1.0)
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XUYB929LS Polarised retroreflex miniature sensor (Laser emission), Instruction Sheet (Версія 00)
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 11.05.19
    Розмір 195.3 KB
    Декларація відповідності
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XUY... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версія 1.0)
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.