Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

ФОТОДАТЧИК

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    4 332,64 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    серия продукции
    OsiSense XU
    series name
    Application
    electronic sensor type
    Photo-electric sensor
    sensor name
    XUY
    sensor design
    Fork
    detection system
    Thru beam
    emission
    Infrared laser, modulated - class 1 в соответствии с IEC 825-1
    passage width
    2 мм
    passage depth
    42 мм
    матеріал
    Metal/plastic
    тип ланцюга живлення
    DC
    wiring technique
    4-wire
    тип дискретного входу
    PNP and NPN
    discrete output function
    1 NO or 1 NC programmable
    тип подключения
    1 male connector M8, 4 pins
    применение изделия
    Detection on vibrating rail
    Detection on small conveyor
    Detection of reference marks
    Detection of transparent object
    [Sn] nominal sensing distance
    2 мм
    Дополнительно
    материал корпуса
    Painted aluminium and polyamide/glass
    keypad type
    Green
    minimum object diameter for detection
    0,05 мм
    type of output signal
    Discrete
    Формування кривої вихідної напруги
    Твердое состояние
    status LED
    Adjustment mode and keypad locking светодиод (red)
    Output state светодиод (yellow)
    [Us] rated supply voltage
    12...24 V DC с защита от обратной полярности
    supply voltage limits
    10…30 В DC
    switching capacity in mA
    100 mA (overload and short-circuit protection)
    частота перемикання
    10 kHz
    maximum voltage drop
    <2 В (closed state)
    current consumption
    40 mA нулевая нагрузка
    load capacitance
    330 нФ
    time response
    -20…20 мс
    setting-up
    Sensitivity by numeric potentiometer
    вес изделия
    0,19 кг
    Окружающая среда
    сертификация изделия
    CE
    CULus
    температура окружающей среды при работе
    -20…60 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -30…80 °C
    immunity to ambient light
    10000 лк natural light
    5000 лк incandescent bulb
    вібростійкість
    7 gn, амплитуда= +/- 0.75 mm (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    IP ступінь захисту
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    Предложение об устойчивом развитии
    EU RoHS Compliance
    Гарантия
    Гарантія
    18 months from the date of del
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Russian
    • French
    • English
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    CAD for XUYFLNEP40002: photo-electric sensor - XUY - fork - laser - pot +/- - 2X42mm - 12..24VDC - M8 (Версія 1.0)
    CAD files for XUYFLNEP40002: Photo-electric sensors OsiSense XU, fork, laser, pot +/- connector (Версія 1.0)
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XUY... photoelectric proximity switches, fibre amplifiers, forks and frames - UL certification record (Версія 1.0)
    XUY... photoelectric proximity switches, fibre amplifiers, forks and frames - cUL certification record (for Canada) (Версія 1.0)
    XU... - Сертификат соответствия EAC (Версія 1.0)
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XUYFL..., XUYFAL... Neptune laser optical forks, Instruction Sheet (Версія 00)
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 12.05.19
    Розмір 195.3 KB
    Декларація відповідності
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XUY... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версія 1.0)
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.