Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   OsiSense XX
Зображення XX6V3A1PAM12 Schneider Electric

XX6V3A1PAM12

Green premium brand logo
Зображення XX6V3A1PAM12 Schneider Electric
  • 4 678,38 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    OsiSense XX
    Тип сенсора
    Ultrasonic sensor
    series name
    General purpose
    sensor name
    XX6
    sensor design
    Cylindrical M30
    detection system
    Diffuse
    [Sn] nominal sensing distance
    1 м adjustable with remote teach push-button
    Матеріал
    Пластик
    type of output signal
    Discrete
    discrete output function
    1 НО
    wiring technique
    3-wire
    тип дискретного входу
    PNP
    [Us] номинальное напряжение питания
    12...24 V DC с защита от обратной полярности
    тип подключения
    Male connector M12 4 pins
    [Sd] sensing range
    0,1…1 м
    Кут променя
    7 °
    Ступінь захисту IP
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    Дополнительно
    Матеріал корпусу
    Valox
    front material
    Epoxy
    Тип різьби
    M30 x 1.5
    supply voltage limits
    10…28 В DC
    [Sa] assured operating distance
    0,1…1 м (teach mode)
    maximum differential travel
    2,5 мм
    blind zone
    0…100 мм
    Частота передачі
    180 кГц
    repeat accuracy
    0,9 %
    deviation angle from 90° of object to be detected
    -7…7 °
    minimum size of detected object
    Cylinder diameter 50.8 mm на 1 м
    status LED
    Setting-up assistance 1 світлодіод (dual colour)
    Supply on 1 світлодіод (Зелений)
    Output state 1 світлодіод (yellow)
    Споживання струму
    60 mA
    максимальный ток переключения
    100 мА с overload and short-circuit protection
    maximum voltage drop
    1,5 В
    Частота перемикання
    <= 70 Hz
    maximum delay first up
    75 мс
    maximum delay response
    15 мс
    maximum delay recovery
    75 мс
    Маркування
    CE
    Довжина різьби
    37 мм
    Висота
    96 мм
    Ширина
    30 мм
    Вага виробу
    0,09 кг
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    IEC 60947-5-2
    Сертифікація виробу
    UL
    CCSAus
    Робоча температура повітря
    0…70 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -40…80 °C
    вібростійкість
    +/-1 mm (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    30 gn in all 3 axes для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    resistance to electrostatic discharge
    8 кВ level 4 в соответствии с IEC 61000-4-2
    устойчивость к электромагнитным полям
    10 В/м level 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    устойчивость к быстрым переходным процессам
    1 кВ level 3 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Гарантія
    Гарантія
    18 з моменту поставки
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови9
    • українська4
    • English7
    • French4
    • German3
    • Italian3
    • Portuguese3
    • Spanish3
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 11.3 MB
    Дата 18.10.19
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.1 MB
    Дата 01.05.08
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    XX6V3A1PAM12 : УЛЬТРАЗВ.ДАТЧИК ЦИЛ.M30
    Опис
    УЛЬТРАЗВ.ДАТЧИК ЦИЛ.M30
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    УЛЬТРАЗВ.ДАТЧИК ЦИЛ.M30
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    XX6V3A1PAM12 : УЛЬТРАЗВ.ДАТЧИК ЦИЛ.M30
    Опис
    УЛЬТРАЗВ.ДАТЧИК ЦИЛ.M30
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    УЛЬТРАЗВ.ДАТЧИК ЦИЛ.M30
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 220.6 KB
    Дата 13.03.18
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 278.5 KB
    Дата 01.11.17
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 176.5 KB
    Дата 01.12.11
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /