Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Harmony XB4
Зображення ZBV6 Schneider Electric

ZBV6

Green premium brand logo
Зображення ZBV6 Schneider Electric
ZBV6
Green premium brand logo

СИГН.БЛОК З КЛЕМ.ЗАТИСК.ДЛЯ BA9S до 250В

Показати більше характеристик
  • 110,47 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    Тип виробу або компоненту
    Light block
    Назва пристрою
    ZBV
    Не роздільна кількість для продажу
    5
    підключення
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² с наконечником в соответствии с EN 60947-1
    Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm² without cable end в соответствии с EN 60947-1
    Тип сигналізації
    Steady
    Джерело живлення
    Bulb not included
    Лампа
    BA 9s
    light block supply
    Direct
    [Us] номінальна напруга живлення
    <= 250 V
    Дополнительно
    Вага виробу
    0,016 кг
    tightening torque
    0,8…1,2 Н.м в соответствии с EN 60947-1
    форма головки гвинта
    Cross совместим с Philips no 1
    Cross совместим с pozidriv No 1
    Щілинний совместим с flat Ø 4 mm
    Щілинний совместим с flat Ø 5.5 mm
    service life
    100000 гн at rated voltage and 25 °C
    устойчивость к перенапряжению
    1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5
    mounting of block
    Front mounting
    electrical composition code
    M7
    M8
    MF2
    P3
    PF2
    Опис виробу
    Основний елемент
    Екологічна оцінка
    Захисна обробка
    TH
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -40…70 °C
    Робоча температура повітря
    -40…70 °C
    IP ступінь захисту
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    Стандарти
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-1
    Сертифікація виробу
    CSA
    UL listed
    устойчивость к быстрым переходным процессам
    2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4
    устойчивость к электромагнитным полям
    10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3
    resistance to electrostatic discharge
    6 кВ on contact (on metal parts) в соответствии с IEC 61000-4-2
    8 кВ in free air (in insulating parts) в соответствии с IEC 61000-4-2
    электромагнитная эмиссия
    Class B в соответствии с IEC 55011
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови10
    • українська3
    • English7
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 16.8 MB
    Дата 16.04.20
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 19.9 MB
    Дата 16.04.20
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 163.3 KB
    Дата 23.05.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 155.7 KB
    Дата 24.02.17
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ZBV6 : ZBV6_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    ZBV6_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    ZBV6_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ZBV6 : ZBV6_REACH_DECLARATION
    Опис
    ZBV6_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    ZBV6_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ZBV6 : ZBV6_ROHS_DECLARATION
    Опис
    ZBV6_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    ZBV6_ROHS_DECLARATION
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 199.5 KB
    Дата 19.04.16
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 679.6 KB
    Дата 01.10.18
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 799.2 KB
    Дата 01.10.18
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /