Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Harmony XB4
Зображення ZBY2178 Schneider Electric

ZBY2178

Green premium brand logo
Зображення ZBY2178 Schneider Electric
  • 24,28 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Тип виробу або компоненту
    Legend holder
    Аксесуар / категорія "окрема деталь"
    Маркувальний аксесуар
    Дополнительно
    Матеріал
    Пластик
    Структура пристрою
    Marked legend
    Legend holder
    Аксесуар / призначення "окрема деталь"
    Ø 22 mm control or signalling unit
    For standard head
    Colour
    Темний сірий
    Сумісність діапазону
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    legend holder size
    30 x 40 mm
    відмітка
    White O-I на 1 black side, 1 red side
    Мова
    International
    Вага виробу
    0,002 кг
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови10
    • українська3
    • English7
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 19.9 MB
    Дата 16.04.20
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 16.8 MB
    Дата 16.04.20
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.9 MB
    Дата 10.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 9.3 MB
    Дата 04.04.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.3 MB
    Дата 01.06.16
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 163.3 KB
    Дата 23.05.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 94.2 KB
    Дата 18.02.14
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ZBY2178 : МАРКУВАННЯ "O-I
    Опис
    МАРКУВАННЯ "O-I"
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    МАРКУВАННЯ "O-I"
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ZBY2178 : МАРКУВАННЯ "O-I
    Опис
    МАРКУВАННЯ "O-I"
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    МАРКУВАННЯ "O-I"
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ZBY2178 : МАРКУВАННЯ "O-I
    Опис
    МАРКУВАННЯ "O-I"
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    МАРКУВАННЯ "O-I"
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /