Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

ГОЛОВКА КІНЦЕВОГО ВИМИКАЧА

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    764,76 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    серия продукции
    OsiSense XC
    series name
    Special format
    тип изделия или принадлежностей
    Limit switch head
    краткое наименование устройства
    ZC2J
    head type
    Rotary head
    product compatibility
    XC2J
    associated lever
    ZC2JY13
    ZC2JY51
    ZC2JY12
    ZC2JY91
    ZC2JY11
    ZC2JY31
    ZC2JY81
    associated body
    ZC2JD2
    ZC2JC28
    ZC2JD1
    ZC2JC1
    ZC2JC18
    ZC2JC2
    movement of operating head
    Rotary
    type of operator
    Without operating lever spring return
    type of approach
    Lateral approach, 1 direction
    Дополнительно
    switch actuation
    From right
    CCW
    positive opening
    Without
    вес изделия
    0,21 кг
    head material
    Metal
    Окружающая среда
    температура окружающей среды при работе
    -25…70 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -40…70 °C
    характеристики зовнішнього середовища
    Standard environment
    Предложение об устойчивом развитии
    Sustainable offer status
    Продукт Green Premium
    REACH Declaration
    EU RoHS Compliance
    Environmental Disclosure
    Гарантия
    Гарантія
    18 months from the date of del
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.