Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

ГОЛОВКА КІНЦЕВОГО ВИМИКАЧА

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    1 529,84 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    серия продукции
    OsiSense XC
    series name
    Special format
    тип изделия или принадлежностей
    Limit switch head
    краткое наименование устройства
    ZC2J
    head type
    Plunger head
    product compatibility
    XC2J
    associated body
    ZC2JC4
    ZC2JD4
    ZC2JC48
    movement of operating head
    Linear
    type of operator
    Roller plunger spring return металічний
    type of approach
    Lateral approach, 2 directions
    Дополнительно
    switch actuation
    By 30° cam
    positive opening
    Without
    вес изделия
    0,2 кг
    head material
    Metal
    Окружающая среда
    температура окружающей среды при работе
    -25…70 °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -40…70 °C
    характеристики зовнішнього середовища
    Standard environment
    Предложение об устойчивом развитии
    Sustainable offer status
    Продукт Green Premium
    REACH Declaration
    EU RoHS Compliance
    Environmental Disclosure
    Гарантия
    Гарантія
    18 months from the date of del
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • English
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Limit switches OsiSense XC Special (Версія 1.0)
    Дата 13.09.18
    Розмір 11 MB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 11.05.19
    Розмір 195.3 KB
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 11.05.19
    Розмір 195.3 KB
    Експлуатаційні характеристики
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версія 4.0)
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.