Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

ВАЖІЛЬ КІНЦЕВОГО ВИМИКАЧА

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    348,35 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    серия продукции
    OsiSense XC
    series name
    Special format
    тип изделия или принадлежностей
    Limit switch lever
    краткое наименование устройства
    ZC2J
    product compatibility
    XC2J
    associated head
    ZC2JE09
    movement of operating head
    Rotary
    type of operator
    Stay put forked arm with rollers stay put thermoplastic (1 track)
    type of approach
    Lateral approach
    Дополнительно
    switch actuation
    By specific cam
    positive opening
    Without
    Окружающая среда
    температура окружающей среды при работе
    -25…70 °C для standard environment
    -40…70 °C для low temperature
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C standard environment
    -40…70 °C low temperature
    характеристики зовнішнього середовища
    Low temperature
    Standard environment
    Предложение об устойчивом развитии
    Sustainable offer status
    Продукт Green Premium
    REACH Declaration
    EU RoHS Compliance
    Environmental Disclosure
    Гарантия
    Гарантія
    18 months from the date of del
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.